Pregradni priključak nasadni SCN-PK-4
11973
GTIN 4052568021382
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Nominalna širina
2.8 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C