Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda.

10/2024 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

06/2027 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

06/2027 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Pribor za regulator pogona

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Kabl motora NEBM-S1W15-E-5-Q7-LE6

1450945

GTIN 4052568232917

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
Sub-D
Električni priključak 2, vrsta priključka
Kabl
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
otvoreni kraj
Dužina kabla
5 m