Plastic tubing PAN-V0-6X1-SW
160550
GTIN 4052568035945
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
8 mm
Unutrašnji prečnik
4 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 90 °C