Plastično crevo PAN-V0-10X1,25-SW
160552
GTIN 4052568035969
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
12 mm
Unutrašnji prečnik
7.5 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 90 °C