Elektromagnetni ventil CPV14-M1H-5JS-1/8

161361

GTIN 4052568012359

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
800 l/min
Pneumatski priključak 1
Zbirni priključak
Vrsta aktiviranja
električni