Mikro filter LFMA-1/2-D-MIDI
162646
GTIN 4052568131869
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha
1120 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Radni pritisak
1 bar - 16 bar
Finoća filtera
0.01 µm