Prigušno-nepovratni ventil GRLA-M5-QS-3-D
193137
GTIN 4052568043797
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
100 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-3
Podesivi element
Vijak sa prorezom