Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4B2T-50-16
3539784
GTIN 4052568270933
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac 1 NPT u skladu sa ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
12 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Nominalna širina
24 mm