Nasadni nastavak za crevo RTU-PK-3/3

4805

GTIN 4052568019174

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Nominalna širina
2.5 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C