Pilotirani nepovratni ventil HGL-3/8-B
530032
GTIN 4052568006846
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
deblokirajuća nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1
G3/8
Pneumatski priključak: 2
G3/8
Radni pritisak
0.5 bar - 10 bar
Vrsta pričvršćenja
može se pričvrstiti zavrtnjem - sa spoljašnjim navojem