Fini filter MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA

552978

GTIN 4052568007591

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/4
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Finoća filtera
1 µm