Priključni kabl VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5
560417
GTIN 4052568207250
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Kabl sa utikačem
Dužina kabla
5 m
Struktura kabla
25 x 0,34 mm²
Karakteristika voda
Standardno
Vrsta zaštite
IP67 - u skladu sa IEC 60529