Elektromagnetni ventil VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H2

560705

GTIN 4052568098285

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 otvoreno monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
180 l/min
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Radni pritisak
2 bar - 8 bar