Zakretni pogon DAPS-4000-090-RS2-F25
561694
GTIN 4052568208875
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G3/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
5000 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F25
Priključak vratila
T55