Elektromagnetni ventil VUVG-B18-T32H-MZT-F-1R8L
8031542
GTIN 4052568259099
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
770 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni