Solenoid valve VSVA-B-T32H-AZ-A1-1T1L
8033063
GTIN 4052568282639
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
900 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna baza veličine 26 mm prema ISO 15407-2
Vrsta aktiviranja
električni