Vakuum generator OVEM-30-H-C-QO-CE-N-1PD

8070097

GTIN 4052568300630

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
3 mm
Maks. vakuum
93 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
181 l/min