Zakretni pogon DFPD-N-60-RP-90-RS60-F04-11
8083520
GTIN 4052568823894
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
1/8 NPT
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
44 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F04
Priključak vratila
T11