Utični priključak NPQR-DK-G14-Q8
8085665
GTIN 4052568451073
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okruženja
-20 °C - 150 °C
Nominalna širina
6.3 mm