Konektor NPQR-D-Q16-Q12
8085708
GTIN 4052568553302
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okruženja
-5 °C - 150 °C
Nominalna širina
11 mm