Koso sedišni ventil VZXA-B-TS7-3/4"-M2-B1T-30-K-75-20-PM

8111606

GTIN 4052568576769

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura 3/4 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
11.8 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 30 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67