Elektromagnetna zavojnica VACS-C-R3-1RL
8135822
GTIN 4052568563226
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Električni priključak
M12x1, A-kodirano prema EN 61076-2-101
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V DC: niskonaponska faza 0,36 W, visokonaponska faza 2,6 W
Vrsta zaštite
IP65