Zakretni pogon DFPD-2300-RP-90-RS35-F16-X-R3-C

8145412

GTIN 4052568574482

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/2
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
916.5 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F16
Priključak vratila
T46