Zakretni pogon DFPD-N-2300-RP-90-RS45-F16-X-R3-C
8145419
GTIN 4052568574550
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
1/2 NPT
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
1163 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F16
Priključak vratila
T46