Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda.

11/2025 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana.

09/2026 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

09/2026 - Napomena: Željeni artikl više nije dostupan. Izaberite neku od dostupnih alternativa.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Nepovratni ventili sa prigušnicom

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Prigušno-nepovratni ventil VFOE-LE-T-R14-Q8-F1A

8157636

GTIN 4052568589943

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
500 l/min
Širina ključa
16 mm
Pneumatski priključak 1
QS-8
Podesivi element
Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje