Elektromagnetni ventil VUVG-L18-P53C-ZT-G14-1H2L-F1A
8172847
GTIN 4052568617998
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni