Filter-regulator MS4-LFR-AGC-D7-E-R-V
8232868
GTIN 4052568778163
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1500 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm