Industrijski prenosnici

Industrijski prenosnici su prenosnici koji su dizajnirani za neprekidnu upotrebu, a koji su se najbolje dokazali takođe i u ekstremnim uslovima korišćenja i specijalnim primenama. Prenosnici su vezni element između motora i aplikacije. Njihov zadatak je da konvertuju obrtni moment i broj obrtaja, da prilagode inerciju i da povećaju preciznost pozicioniranja. Industrijske prenosnike po pravilu odlikuju njihova snaga, robusnost i dug vek trajanja.

Prenosnici kompanije Festo

Naši prenosnici se koriste u automatizaciji fabrika. Zbog toga se robusnost, regulisana potrošnja energije, dug vek trajanja, preciznost, jednostavnost održavanja, kao i pouzdanost u radu i otpornost na kvarove podrazumevaju, kako bi se ispunili industrijski zahtevi. Pored toga, prenosnici kompanije Festo su savršeno prilagođeni odgovarajućim motorima.

Prenosnik EMGA

EMGA je program prenosnika koji je prilagođen koračnim i servomotorima kompanije Festo. Pri tome možete birati između varijanti planetarnog prenosnika sa ravnim zupcima ili ugaonog prenosnika. Planetarni prenosnici sa stepenom prenosa i = 3; 5; 8; 12; 20 sa jedne strane možete da koristite sa našim servomotorima EMME-AS i EMMT-AS, a sa druge strane sa koračnim motorima serije EMMS-ST. Kao ugaoni prenosnik – sa istim stepenima prenosa Getriebeübersetzung – EMGA je idealna dopuna za servomotore EMME-AS i EMMT-AS . Zahvaljujući podmazivanju mašću za čitav vek trajanja, naši prenosnici sprečavaju zastoje i otkaze u proizvodnji. Sa stepenom zaštite IP54 raspolažu potpunom zaštitom od dodira i zaštitom sa svih strana od prskanja vode.

Reduktor EMGA

Šta je ugaoni prenosnik?

Ugaoni prenosnici su svi prenosnici čije pogonsko i izlazno vratilo međusobno stoje pod uglom, tako da se dobija preusmeravanje od 90° stepeni. U specijalnim slučajevima su mogući i drugačiji uglovi. Ose imaju zajedničku tačku preseka. Pojam se alternativno koristi za prenosnike sa konusnim zupčanicima. Najvažnija karakteristika prenosa sa konusnim zupčanicima je ugaono preusmeravanje koje korisniku omogućava da promeni rotacioni sistem mašine. Oni na taj način mogu poprečni rotacioni sistem da promene u uzdužni sistem. Prenosnici sa konusnim zupčanicima su kompaktni i robusni i mogu da prenesu velike snage.

Šta su planetarni prenosnici?

Planetarni prenosnici, koji se takođe nazivaju i epiciklični prenosnici ili prenosnici sa satelitskim zupčanicima, su industrijski prenosnici, tačnije frikcioni prenosnici ili prenosnici sa zupčanicima. Naziv planetarni zupčanik ima sledeće poreklo: Planetarni zupčanici (satelitski zupčanik) kruže oko centralnog zupčanika (sunčani zupčanik) kao što u astronomskom smislu planete po orbiti kruže oko Sunca. Planetarni prenosnici su ekstremno efikasni modeli prenosnika. Oni omogućavaju veoma visok stepen prenosa. Ukoliko vaša aplikacija zahteva visoku preciznost, preporučujemo vam da izaberete planetarni prenosnik.