Regulatori pritiska kompanije Festo

Regulatori pritiska se u pneumatskim primenama koriste za podešavanje i održavanje konstantnog nivoa pritiska mašine. Za mnoge primene je pritisak koji kompresori isporučuju u opsegu od 10…16 bara suviše visok, tako da se on mora smanjiti pomoću regulatora pritiska. Suviše visok pritisak dovodi do većeg habanja u primeni, odn. nepotrebno visokih troškova energije, a suviše nizak pritisak ne postiže željene performanse u pogledu brzine ili sile. Posledica su varijacije kvaliteta, kao i nezadovoljavajući rezultati.

Način funkcionisanja regulatora pritiska

Ulazni komprimovani vazduh protiče sa ulaza regulatora pritiska sa primarnim, takozvanim ulaznim pritiskom do sedišta ventila. Regulator pritiska reguliše komprimovani vazduh prilikom proticanja kroz ventil na željeni sekundarni, takozvani izlazni pritisak. On se reguliše aktiviranjem obrtnog dugmeta u skladu sa individualnim potrebama. Aktiviranjem obrtnog dugmeta se pored toga pomera opruga, koja primenjuje silu na gornju stranu membrane za regulaciju, koja se zauzvrat pomera nagore ili nadole. Potiskivač ventila se aktivira i otvor ventila se otvara. Kada sekundarni pritisak opada, sila opruge na membrani je veća od izlaznog pritiska koji deluje suprotno. Usled toga se potiskivač ventila još više pritiska nadole, čime se otvor ventila povećava i dovodi do toga da sekundarni pritisak ponovo raste.

Regulator pritiska serije MS-B

U našoj novoj MS-B seriji naći ćete ventil za regulaciju pritiska MS-LR-B. generacije, koji predstavlja našu seriju tehnički fokusiranih polimera sa pristupačnom cenom. On ima dimenziju rastera od 25, 40 ili 62 mm i zahvaljujući polimernim materijalima veoma je jednostavan za rukovanje. Pritisak vazduha se reguliše obrtnim dugmetom i fiksira, dok integrisano primarno i sekundarno odzračivanje ponašanjem povratnog protoka podržava stabilno ponašanje regulisanja. Ventil za regulaciju pritiska MS-LR-B je dostupan sa manometrom ili adapterom G1/8 („A8“).

Serija MS-Basic

Regulator pritiska serije MS

Naša „one MS worldwide“ nudi veliku raznolikost regulatora pritiska. Od standardno integrisanih funkcija povratnog protoka i sekundarnog odzračivanja, preko visokih performansi protoka, pa do veoma dobre karakteristike regulacije – MS serija nudi odgovarajući proizvod za svaki slučaj primene. Dostupna je u četiri veličine, sa mehaničkim manometrom ili alternativno sa senzorom pritiska sa i bez displeja. Pored toga, svi regulatori pritiska serije MS se mogu modularno ugraditi u kombinacije uređaja pripremne grupe za komprimovani vazduh prema jednostavnom modularnom sistemu serije MS. Regulatori pritiska se opciono mogu konfigurisati i za upotrebu u potencijalno eksplozivnim zonama 1, 2, 21 i 22, kao i uz UL odobrenje.

Serija MS

Regulator pritiska serije D

U seriji D ćete pronaći regulator pritiska LR-DB sa sledećim opsegom pritiska: Izlazni pritisak 7 bara i ulazni pritisak 10 bara. Osim toga, karakterističan je visok protok sa dobrom stabilnošću pritiska. Dostupan je u veličini sa protokom do oko 1.300 l/min.

Pojedinačni uređaji za regulaciju pritiska

Nezavisno od serije, kod nas možete dobiti i pojedinačne uređaje koji su pogodni za osjetljivije primene. Tako su na primer, precizni regulatori pritiska LRP i LRPS idealan izbor kada se zahteva histerezis pritiska od 0,02 bara. Oba regulatora omogućuju precizno podešavanje pritiska u statičkoj i dinamičkoj upotrebi. Varijacije radnog pritiska se kompenzuju. Dostupni su u veličinama 40 mm sa priključnim navojem ⅛" i standardnim nominalnim protokom od 300 l/min, kao i 50 mm sa priključnim navojem ¼" i standardnim nominalnim protokom od 2.300 l/min.

Regulator pritiska PREL sa električnim upravljanjem je idealno pogodan za primene pod visokim pritiskom sa opsegom regulacije pritiska do 40 bara. Izlazni pritisak električnog regulatora pritiska PREL određuje proporcionalni regulator pritiska VPPL pomoću integrisanog senzora pritiska i interno upoređuje sa zadatom vrednošću. U slučaju odstupanja, VPPL kontroliše regulator PREL sve dok izlazni pritisak ne dostigne zadatu vrednost. U PREL regulatoru je standardno integrisana funkcija uspostavljanja pritiska. Osim toga, postoje priključci za manometar sa prednje i sa zadnje strane regulatora pritiska.

Pojedinačni uređaji