Vakuumske sisaljke

Vakuumske sisaljke se koriste u industriji, kako bi se u tehnologiji automatizacije – posebno u vakuumskim sistemima – predmeti bilo koje vrste podizali i transportovali. Oni pri tome čine interfejs između čoveka i radnog predmeta. Da bi radni predmet mogao sigurno da se uhvati, vakuumske sisaljke treba odabrati u skladu sa svojstvima materijala radnog predmeta. Neke vakuumske sisaljke se pre svega pogodne za korišćenje na visokim temperaturama, dok druge poseduju visoku otpornost za jaku zaprljanost.

Vakuumske sisaljke za industriju kompanije Festo

U principu su industrijske vakuumske sisaljke dostupne u okruglom ili ovalnom obliku sa mehom ili bez njega. Okrugle vakuumske sisaljke su veoma pogodne za rukovanje ravnim radnim predmetima. Sa druge strane, vakuumske sisaljke sa ovalnim oblikom se više primenjuju za rukovanje uskim i izduženim radnim predmetima. Festo vakuumske sisaljke su dostupne u brojnim različitim prečnicima i time omogućavaju odgovarajuće rešenje za transport radnih predmeta različitih težina, površina i oblika.

Vakuumska sisaljka VAS, VASB

Ova vakuumska sisaljka iz serije VAS(B) je dostupna u 11 različitih prečnika i stoga je pogodna za transport radnih komada različitih težina, površina i oblika. Ona je dostupna ili u okrugloj, ili u varijanti sa mehom, od nitrilne gume, poliuretana ili silikona. Materijal nitrilna guma se može gotovo univerzalno koristiti, dok poliuretan impresionira, pre svega svojim dugim vekom trajanja i nežnim rukovanjem zahvaljujući mekšem materijalu. Sa druge strane, silikon ima veoma dobru otpornost na temperaturu i bezbedan je za namirnice.

Vakuum sisaljka VAS, VASB

Vakuumska sisaljka ESS, vakuumska čaša bez priključka ESV

Vakuumska sisaljka ESS se sastoji od usisne čašice i noseće ploče sa učvršćivanjem. Ona je pogodna za zapreminu usisavanja od 0,002 … 245 cm³ i poseduje radijus za radne predmete od 10 … 680 mm. Kod vakuumske čaše bez priključka ESV se radi o potrošnom delu vakuumske sisaljke ESS, koji se može veoma jednostavno zameniti. Koristi se za zapreminu usisavanja od 0,318 … 245 cm³ za radijus radnog predmeta od 10 … 680 mm. Vakuumska sisaljka ESS, vakuumska čaša bez priključka ESV

Vakuum sisaljka ESS
Vakuum čaša bez priključka ESV

Vakuumska sisaljka OGVM

Zahvaljujući specijalnoj protivkliznoj strukturi robusna vakuum usisna čaša OGVM je najbolji izbor za dinamičko rukovanje radnim predmetima sa kompleksnim konturama. OGVM ima visoku energetsku efikasnost: Maksimalne poprečne sile, minimalno vreme usisavanja, kao i optimalna ergonomija usisavanja obezbeđuju maksimalnu pouzdanost procesa. Ona je okrugla i ovalna, i u oba slučaja dostupna kao ravna, u obliku zvona ili kao varijanta sa mehom.

Vakuum sisaljka OGVM

Vakuumska hvataljka ESG, ovalna i okrugla

Naša ESG serija je modularni sistem proizvoda koji se sastoji od držača sisaljke i sisaljke sa preko 5.000 varijanti različitih karakteristika materijala, oblika sisaljki, temperaturnih opsega i držača. Okrugli i ovalni vakuumski hvatači ESG su po izboru dostupni sa kompenzacijom ugla, kao i visine, i filterom. Izaberite odgovarajući proizvod za Vas od ukupno 15 prečnika sisaljki i 6 oblika sisaljki. Zapremina usisavanja se kreće od 0.002 … 245 cm³ pri radijusu radnih predmeta od 10 … 680 mm.

Vakuum hvataljka, okrugla ESG
Vakuum hvataljka, ovalna ESG-X

Bernulijeva hvataljka OGGB

Bernulijeva hvataljka OGGB je posebno pogodna za transport tankih, krtih i izuzetno osetljivih radnih predmeta. Ona se odlikuje nežnim rukovanjem radnim predmetima, kao i smanjenim kontaktom sa radnim predmetom. OGGB je naše rešenje za zadatke hvatanja sa malim kontaktom, za savitljive, porozne i krte materijale.

Bernulijeva hvataljka OGGB

Zašto Festo vakuumske sisaljke?

Vakuumske sisaljke i vakuumske hvataljke kompanije Festo impresioniraju funkcijom i kvalitetom. Kod nas ćete dobiti obimnu ponudu vakuumskih sisaljki različitog oblika, materijala i veličine, kao i veliki izbor držača, kompenzacije ugla i visine, kao i filtera za vakuum u okviru našeg modularnog sistema proizvoda. Dobijaju se brojne mogućnosti kombinacija, koje se mogu koristiti u najrazličitijim oblastima primene.