Bezbednost mašina kroz brojke

Prema Eurostat statistici nezgoda na radu, Evropska unija je zabeležila 2,97 miliona nezgoda na radnom mestu bez fatalnog ishoda i 3.286 fatalnih incidenata u 2022. godini—više od četvrtine fatalnih povreda bilo je povezano sa mašinama ili opremom za rukovanje.

Ove jasne figure ukazuju na to zašto bezbednost ne može biti naknadno razmatrana. Kada mašina radi bez odgovarajućih zaštitnih mera, posledice mogu biti trenutne i ozbiljne: oštećenje opreme, skupi prekidi rada, povrede ili čak pravne posledice. S druge strane, ugrađivanje bezbednosti u sistem od samog početka transformiše mašine u resurse koji pružaju pouzdanost, efikasnost i poverenje.

Zašto je sigurnost mašina važnija nego ikada

Uloga bezbednosti mašina se značajno razvila tokom protekle decenije. Nekada posmatrana uglavnom kao zahtev za usklađenost, sada je prioritet od poslovne važnosti.

Nekoliko faktora uzrokuje ovu promenu:

  • Automatizacija i digitalizacija – Moderne mašine su brže, moćnije i međusobno povezane. Iako ovo otključava produktivnost, takođe uvodi rizike. Loše zaštićena ili nesigurna mašina može izložiti operatere nesrećama ili čak biti iskorišćena u sajber napadu.
  • Strože regulative – Novi EU Propis o Mašinama (2023/1230), primenljiv od januara 2027, pojačava obaveze za proizvođače mašina. Ovaj propis eksplicitno pokriva digitalne rizike kao što su ugrađeni Softver, veštačka inteligencija (AI), i sajber bezbednost, čineći sigurnost i bezbednost nerazdvojnim.
  • Visoka cena nesreća – Osim ljudskih gubitaka, jedan incident može dovesti do medicinskih potraživanja, kazni, zastoja u radu i štete po reputaciju. U EU, nesreće koštaju firme milijarde svake godine samo zbog izgubljenih radnih dana.

Ukratko, sigurnost mašina više nije opcionalna. Kompanije koje ugrađuju sigurnost i bezbednost u svoje procese dizajna su bolje pozicionirane da zaštite ljude, sačuvaju produktivnost i ostanu konkurentne na sve zahtevnijem tržištu.

Osoba sedi ispred laptopa i gleda vebinar, sa industrijskom pozadinom.

Projekti upravljanja kretanjem postaju složeni kada se dimenzionisanje, podešavanje bezbednosti, integracija PLC-a, puštanje u rad i validacija budu izvedeni u nepovezanim koracima. U ovom vebinaru na zahtev, videćete kako digitalni alati iz kompanije Festo podržavaju povezani tok rada od konfiguracije do puštanja u rad, pomažući inženjerskim timovima da smanje prenose i procene rešenja za upravljanje kretanjem sa više samopouzdanja.

Pogledajte tok rada u praksi

Objašnjenje regulatornog okvira

Bezbednost mašina se zasniva na regulativama i standardima koji su dizajnirani da zaštite operatere i obezbede usklađenost na tržištima.

EU Regulativa o mašinama (2023/1230)

U Evropi, EU Regulativa o mašinama (2023/1230) je osnov. Zamenjujući dugogodišnju Direktivu o mašinama, harmonizuje pravila širom država članica EU i uvodi nove zahteve za digitalne tehnologije. Njen cilj: obezbediti da mašine budu sigurne ne samo mehanički već i u pogledu softvera i sajber bezbednosti.

Tok standarda sigurnosti mašina

Da bi se ova regulativa primenila u praksi, međunarodni standardi daju inženjerima jasne metode za procenu i primenu sigurnosti. Tri najvažnija su:

ISO 12100 → Procena rizika

  • Opšti principi za identifikaciju opasnosti i smanjenje rizika.
  • Osnova za sve naknadne mere sigurnosti.

ISO 13849 → Nivo performansi (PL)

  • Fokusira se na sigurnosne delove Sistema kontrole.
  • Određuje koliko pouzdano Sistem obavlja sigurnosne funkcije.

IEC 62061 → Nivo sigurnosnog integriteta (SIL)

  • Primenuje se na električne, elektronske i programabilne Sisteme.
  • Definiše verovatnoću neuspeha sigurnosnih funkcija.

Zajedno, ovi standardi obezbeđuju strukturiran put: procenite rizike (ISO 12100), dizajnirajte pouzdane kontrole (ISO 13849), i validirajte ih prema SIL zahtevima (IEC 62061).

Usklađenost: Ne može se pregovarati

Za proizvođače i graditelje mašina, usklađenost je neupitna. Neispunjavanje zahteva ugrožava pristup tržištu, skupe redizajne i, što je najvažnije, sprečivu štetu ljudima.

Dizajniranje za bezbednost: principi i metodologija

Efikasna sigurnost mašina nije u dodavanju zaštitnih uređaja na kraju. Radi se o ugradnji principa sigurnosti u svaku fazu dizajna i rada.

Kombinovani pristup se može podeliti u četiri Ključne faze:

1. Smanjenje rizika na izvoru

  • Najbezbednija mašina je ona kod koje su opasnosti eliminisane tokom dizajna.
  • Primer: Mašina za pakovanje dizajnirana sa zatvorenim sečivima eliminiše opasnost pre nego što se čak i razmotre štitnici.

2. Funkcionalna bezbednost

  • Sistemi kontrole povezani sa bezbednošću moraju uvek obavljati svoju funkciju—čak i u slučaju grešaka.
  • Primer: Linija konvejera opremljena svetlosnim zavesama mora pouzdano stati ako neko uđe u opasnu zonu, bez obzira na greške sistema.

3. Redundantnost i pouzdanost

  • Kritični sistemi često uključuju rezervne opcije kako bi se smanjio rizik od otkaza.
  • Primer: Robotizovane ćelije za zavarivanje mogu koristiti dvokanalne hitne stopere. Ako jedan ne uspe, drugi i dalje osigurava gašenje.

4. Validacija i kontinuirano unapređenje

  • Bezbednost nije dokazana dok se ne testira. Alati poput SISTEMA potvrđuju nivoe performansi (PL) ili nivoe integriteta bezbednosti (SIL).
  • Primer: Sistem kontrole prese kočnice može biti analiziran i verifikovan pre nego što bude sertifikovan kao bezbedan za upotrebu.

Traktirajući bezbednost kao proces životnog ciklusa—od dizajna do validacije i održavanja—preduzeća osiguravaju usklađenost, smanjuju zastoje i izgrađuju veće poverenje sa operaterima.

Izgradnja rama za procenu rizika

U srži bezbednosti mašine leži ram za procenu rizika. On pruža strukturu za identifikaciju opasnosti, prioritizaciju rizika i odabir odgovarajućih zaštitnih mera.

Tipičan proces se odvija u tri koraka:

Identifikujte opasnosti

  • Tražite mehaničke, električne, toplotne i rizike povezane sa ljudskom interakcijom.
  • Primer: U fabričkoj liniji za flaširanje, opasnosti mogu uključivati tačke gde se prenosi mehanizam ili delove sa visoko naponom koji su izloženi.

Procenite i prioritizujte rizike

  • Procenite ozbiljnost štete i verovatnoću pojavljivanja.
  • Primer: Brzo rotirajuća oštrica predstavlja mnogo veći rizik od sporog konvejera i zahteva jače kontrole.

Definisati mere za smanjenje rizika

  • Primeni „hijerarhiju kontrola“: eliminišite opasnosti gde je moguće, zatim ih zaštitite, koristite mehaničko zaključavanje ili ih kontrolišite pouzdanim sigurnosnim sistemima.
  • Primer: Robotska ruka može kombinovati svetlosne zavese, barijere i sigurnosne funkcije za kontrolu pokreta.

Dokumentovanje ovog procesa je suštinsko. Ovo pruža dokaz o usklađenosti sa ISO 12100, podržava revizije, i osigurava da odluke budu zasnovane na strukturiranoj analizi, a ne pretpostavkama.

Bezbednost nije opcionalna—to je pametno inženjerstvo

Budimo iskreni: ako pravite mašine, a ne razmišljate o bezbednosti, radite pogrešno. Bezbednost nije samo stavka za čekiranje, ona je ugradnja u performanse, pouzdanost i reputaciju. Nesreće koštaju vremena, novca i poverenja. Ali pametan bezbednosni dizajn sprečava sve to. Ne radi se samo o izbegavanju povreda—radi se o održavanju rada mašina, samopouzdanju timova i lojalnosti kupaca.

Evo šta dobra bezbednost omogućava:

  • Manje neplaniranih stopera, zahvaljujući robusnim Mehaničkim zaključavanjima i zaštitnim Sistemima.
  • Duži vek trajanja mašina, jer su bezbedne mašine bolje održavane i manje opterećene.
  • Ukjučeni operateri, koji znaju da je njihovo okruženje dizajnirano s pažnjom.
  • Kredibilitet kod kupaca, koji očekuju odgovornost kao standard.

Uzmite liniju za pakovanje sa modernim Mehaničko zaključavanje: ona ne samo da štiti ljude—već povećava OEE smanjujući vreme zastoja. Bezbednost nije centar troškova. To je multiplikator performansi.

Bezbednost mašina je više od zahteva za usaglašenost—ona je odgovornost i prilika. Usaglašavanjem sa regulativama, primenom dokazanih inženjerskih principa i praćenjem strukturisane metodologije dizajna, kompanije mogu zaštititi ljude dok štite produktivnost. Jedan robustan ram za procenu rizika osigurava da se opasnosti identifikuju i smanje, dok kontinuirano unapređenje održava Sisteme efikasnim na duge staze.