Harwinovi utični konektori su visokokvalitetni, pouzdani i izdržljivi i zato se mogu koristiti u teškim uslovima okoline. Onde pokazuju svoju pouzdanost i dugovečnost. Utikače kompanije Harwin ne kupuju samo štedljiviji korisnici potrošačke elektronike, nego i kompanije kojima su potrebni visokoefikasni utični konektori, npr. u aeronautici, motornim sportovima i automobilskoj industriji, gde su ekstremne radne temperature između –65 °C i +150 °C, kao i jake vibracije uobičajeni. Zato utični konektori moraju dosledno da zadovoljavaju veoma visoke standarde.

Visoki standardi

Harwinov je na zahteve tržišta odgovorio lansiranjem linije utičnih konektora Gecko. Ovi napredni utični konektori imaju razmak igle od samo 1,25 mm i upola su manji i 75% lakši od mikro D utičnog konektora. Zahvaljujući svom robusnom vijčanom spoju, mogu izdržati bezbrojne operacije spajanja bez oštećenja.

Kompanija je nastavila razvijati proces proizvodnje utičnog konektora Gecko od ručnog procesa do visoko automatizovanog rešenja, sposobnog za proizvodnju stotina hiljada utičnih konektora godišnje sa širokim rasponom konfiguracija utičnih konektora u rasponu od 4 do 50 kontakata po konektoru i mnogim mogućnostima ugradnje na PCB.

Modularni koncept

Sa ciljem efikasnije proizvodnje utičnih konektora Gecko, Harwin je započeo razvoj visoko automatizovane i fleksibilne nove proizvodne linije. Na jednoj montažnoj liniji trebalo bi da postoji mogućnost proizvodnje konektora različitih oblika i veličine. „Za to smo sa kompanijom Festo razvili modularni koncept“, objašnjava Paul McGuinness, rukovodilac proizvodnje u Harwinu.

Glavne uloge u novim montažnim linijama u Harwinu imaju servo press komplet YJKP i kompaktni sistem rukovanja YXMx kompanije Festo. Sistem rukovanja na više stanica sistema vodi računa o XY pomacima nosača radnog komada sa plastičnim kućištima za montažu. Servo press komplet, koji omogućava jednostavno konfigurisanje položaja i sile kontrolisanog kretanja duž Z-ose, koristi se za presovanje i savijanje kontaktnih klinova.

Standardni delovi

Električnim i pneumatskim pogonima u svim stanicama upravlja kontroler CECC-X u kombinaciji sa ventilskom grupom CPX/MPA. „Ovi Festo sistemi omogućavaju nam postizanje visokog nivoa standardizacije i modularizacije, s obzirom na to da se uvek iznova koriste isti delovi. To olakšava puštanje u rad i održavanje“, objašnjava McGuinness. Jedna od montažnih linija za proizvodnju utičnih konektora sastoji se od tri centralne stanice: za umetanje, utiskivanje i savijanje kontaktnih igli. Na prvoj se stanici nosači radnog komada opremaju oblikovnim elementima utičnih konektora, a zatim se kompaktnim sistemom rukovanja YXMx pozicioniraju za umetanje kontaktnih igala. Na drugoj stanici, servo presa pritiska kontaktne igle u kućište konektora.
Precizna hvataljka HGPT kompanije Festo fiksira nosače radnog komada sa kućištima konektora prilikom utiskivanja igala.

Dinamičan i precizan

Kinematika kompaktne planarne površinske portalne platforme kao dela sistema rukovanja YXMx osigurava dinamično i precizno postavljanje komponenti ispod alata za presovanje. To savršeno funkcioniše zahvaljujući maloj pokretnoj masi.
Modularni servo press komplet YJKP sastoji se od servo motora zatvorene petlje, mehaničke ose, kontrolera pokreta, detekcije sile kao i aplikativnog softvera. Rezultat je precizno, snažno i nežno pomeranje igala u ispravan položaj. Funkcije procene, kao što su praćenje umetanja ili sile blokiranja, pomoću isporučenog aplikativnog softvera otkrivaju da li je montaža presom unutar dozvoljenog odstupanja.

Modularan i pouzdan

Sistem rukovanja i servo press komplet koriste se i na poslednjoj stanici za savijanje kontaktnih igala kako bi se kontaktne igle savijale tačno pod traženim uglom. Softver CoDeSys u kontroleru CECC-X omogućava sveobuhvatnu kontrolu profila servo presa, omogućavajući kontrolu položaja i sile tokom celog ciklusa.

Uz isporučeni aplikativni softver programiranje servo prese veoma je jednostavno zahvaljujući intuitivnom grafičkom korisničkom interfejsu. Olakšava prilagođavanje profila prese različitim varijantama konektora bez potrebe za posebnim veštinama programiranja. Tri ventilske grupe CPX kojima upravlja glavni kontroler CECC-X preko CAN bus veze, pokreću brojne električne i pneumatske hvataljke i aktuatore jedne za drugim.

„Automatizovani modularni koncept osigurava niže troškove proizvodnje i veću pouzdanost, preciznost, ponovljivost i fleksibilnost“, kaže stručnjak za automatizaciju McGuinness.