Većina kašnjenja u upravljanju kretanjem nije uzrokovana mehanikom. To je neočekivani inženjerski rad koji se nagomilava:
Digitalni lanac alata povezan u celinu rešava ove probleme na vreme, tako da provodite manje vremena popravljajući, a više završavajući.
Kada upoređujete rešenja za upravljanje kretanjem, fokusirajte se na ono što olakšava proces projektovanja, a ne samo na ono što dobro izgleda na tehničkom listu.
Efikasno, moderno upravljanje kretanjem počinje sa otvorenom arhitekturom za vaš programabilni logički kontroler. Treba da podržava uobičajene industrijske Ethernet protokole kako biste ga mogli integrisati u postojeća okruženja kao što su Siemens, Beckhoff, Rockwell i Mitsubishi, bez ponovnog projektovanja vašeg koncepta programabilnog logičkog kontrolera. Ta fleksibilnost programabilnog logičkog kontrolera smanjuje inženjerski rizik za OEM proizvođače jer se problemi kompatibilnosti pojavljuju ranije, a ne tokom puštanja u rad.
Sistem koji se može proširivati takođe zahteva ugrađenu funkcionalnu bezbednost. Sa bezbednošću ugrađenom u regulator potreba za eksternim komponentama je smanjena, kao i bilo kakva iznenađenja u kasnim fazama. Jednako je važan neprekidan protok podataka između inženjerskih alata, kako biste održali dosledan skup parametara od dimenzionisanja preko konfiguracije do puštanja u rad. Na kraju, birajte kompletne sisteme gde su regulator, motor, aktuator i kablovi projektovani za zajednički rad. To znači da ćete provesti manje vremena rešavajući probleme sa interfejsima.
Počnite definisanjem koherentnog sistema koji ispunjava potrebe vaše primene koristeći Konfigurator sistema. Pomaže vam da konfigurišete kompatibilne komponente u jednom procesu i održava sve ključne parametre doslednim od samog početka. Taj kontinuitet smanjuje neusklađenosti koje se mogu izbeći, podržava planiranje multi‑protokola za integraciju PLC-a i smanjuje povrat‑i‑napred koji se dešava kada su podaci raspoređeni u različitim alatima.
Kada konfigurišete tu osnovnu postavku, koristite Električno dimenzionisanje pokreta da biste suzili parametre vašeg sistema. Definišite svoju aplikaciju i opterećenje kućišta i dozvolite Električnom dimenzionisanju pokreta da izračuna najbolja rešenja. Možete videti opterećenja, profile kretanja i druge tehničke podatke kako biste potvrdili da li odabrana kombinacija regulatora i motora zadovoljava zahteve vaše ose. Uočite predimenzionisanost na vreme i izvršite sva prilagođavanja pre nego što hardverska rešenja nametnu potrebu za dodatnim ožičenjem, programiranjem PLC-a i validacijom bezbednosti upravljanja kretanjem.
Vaša konfiguracija je spremna i vaš hardver je na lokaciji? Onda vam Festo Automation Suite pomaže da pređete sa dizajna na puštanje u rad bez potrebe za ponovnim podešavanjem. Vođeni koraci puštanja u rad, specifikacija parametara i dijagnostika skraćuju vreme puštanja u rad i olakšavaju praćenje promena. Rezultat je jednostavnije puštanje u rad, minimalan broj grešaka koje se mogu izbeći i brža integracija upravljanja kretanjem na samoj mašini.
Projekti često zastanu na fazi dokumentacije i validacije zbog bezbednosnih radova. Čarobnjak za validaciju bezbednosti omogućava jasniji i ponovljiviji način evidentiranja i verifikacije vašeg podešavanja bezbednosti, smanjujući manuelni rad sa dokumentima i osiguravajući da imate sve dokaze potrebne za ono što je stvarno izvršeno. To olakšava validaciju izmena, pojednostavljuje reviziju bezbednosti upravljanja kretanjem i omogućava vam da sa sigurnošću pređete na sledeću fazu razvoja mašine.
Ponovno unositi iste informacije na više mesta je naporno, ali sa MyFesto to postaje stvar prošlosti. Ono predstavlja tačku povezivanja između svih alata u vašem toku rada, jer vam pomaže da prenosite i ponovo koristite projektne podatke kroz konfiguraciju, dimenzionisanje, puštanje u rad i dokumentaciju o bezbednosti, tako da timovi mogu raditi sa iste početne osnove. Rezultat je manje manuelnih prenosa, manje neusaglašenih parametara i lakša implementacija odluka o dizajnu u ono što će stvarno biti pokrenuto na mašini.
Funkcionalna sigurnost najbolje funkcioniše kada je uključena u dizajn sistema kretanja od samog početka, a ne dodata kasnije korišćenjem dodatnih modula, ožičenja i zaobilaznih rešenja. Postoje drugi načini za implementaciju, ali integracija bezbednosti u ključne komponente, poput regulatora, često smanjuje potrebu za eksternim delovima i održava koncept bezbednosti doslednim kroz svaku fazu. Počnite tako što ćete definisati šta „bezbedno“ znači za svaku osu i režim rada, a zatim odaberite funkcije kao što su STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SBC i SMS koje podržavaju to ponašanje.
Ovaj pristup čini upravljanje sigurnosnim kretanjem jasnim i doslednim. Ovo takođe pojednostavljuje procenu dobavljača: da li su potrebne funkcije lake za implementaciju i možete li ih verifikovati bez pretvaranja validacije u poseban projekat?
Za kratka objašnjenja svake funkcije, pogledajte našu stranicu o funkcionalnoj bezbednosti za električne pogone.
Ako ste inženjer, kompletan sistem kretanja smanjuje neočekivane zadatke koordinacije koji usporavaju projekte. Kada regulator, motor, aktuator i kablovi dolaze od jednog dobavljača, kompatibilnost je zagarantovana i biće manje pitanja u vezi sa interfejsom tokom dizajna i puštanja u rad.
Ako kupujete, to znači manje delova za nabavku, odobrenje i upravljanje, što smanjuje napore nabavke i podržava standardizaciju na različitim platformama mašina.
Za tim projekta, puštanje u rad i dokumentacija su jednostavniji jer su parametri, smernice za ožičenje i prateći materijali razvijeni oko jedinstvene postavke. To smanjuje rizik, ubrzava cikluse izrade i čini implementacije upravljanja kretanjem predvidljivijim.
Efikasno upravljanje kretanjem ne mora da znači veću složenost. Sa skalabilnim pristupom koji kombinuje otvorenu PLC povezanost, integrisanu funkcionalnu bezbednost i povezani digitalni tok rada, možete smanjiti inženjerski napor bez ugrožavanja sigurnosti.
To ima pozitivne, praktične rezultate:
Kombinujte to sa integrisanim sistemom za upravljanje kretanjem (odgovarajući delovi i podržavajući alati), i vaš projektni tim dobija podešavanje pokreta koje je lakše dizajnirati, lakše dokumentovati i lakše preslikati na različite platforme mašina.