Kada razvijate rane prototipove, ključno je imati određenu slobodu. To omogućava inženjerima da testiraju različite rasporede, menjaju pozicije komponenti i prilagođavaju puteve protoka kako se koncept ispitivanja, procesa ili uređaja razvija. Cevovod pruža tu slobodu. On je vidljiv, dostupan i lako se menja.

Ali raspored koji funkcioniše na radnoj površini može biti manje fleksibilan unutar kompaktnog uređaja. Više kanala, funkcija, ventila, senzora i interfejsa mora stati u manji prostor. Rutiranje počinje da ometa upotrebljivost, mogućnost čišćenja i ponovljivost u proizvodnji.

Problem se povećava u fazama:

Jedna dodata funkcija zahteva još jednu cev, priključak ili konektor.
Jedna promena dizajna menja rutiranje i stvara nove poluprečnike savijanja ili probleme sa pristupom.
Jedan dodatni interfejs stvara još jednu potencijalnu tačku curenja.
Jedan ručni korak dodaje još jednu potencijalnu varijaciju tokom sklapanja.

U početku, svaka promena izgleda upravljiva. Ali kada se spoje, mogu stvoriti fluidni put koji postaje teško sastaviti, teško očistiti i teško reprodukovati. To je trenutak kada usmeravanje prestaje da bude zadatak rasporeda i postaje arhitektonski problem.

Pregled Festo vodiča za odabir montažnih blokova, sa stranicama koje prikazuju sadržaj selekcije montažnih blokova i vizuelno predstavljanje dizajna.

Ovaj blog pruža prve tačke za poređenje. Rešenje Vođica vas vodi na sledeći korak i pomaže vašem timu da pregleda cevi, montažni blok tehnologije, metode vezivanja, materijale i modele dobavljača pre nego što se odlučite za put dizajna.

Koristite ga kao praktični filter za vaš sledeći interni pregled ili razgovor sa dobavljačem. Dobijaćete jasnija pitanja, bolji pregled kompromisa i strukturisaniju osnovu za odlučivanje koja fluidna arhitektura treba detaljnije da se proceni.

Uporedite svoje opcije

Previše fluidnih veza obično ne stvara očigledan problem odmah. Češće dodaju male varijacije koje je vremenom teže upravljati. Priključak ovde, duža cev tamo, putanja oko senzora, skučen prostor iza ventila. Svaka odluka može imati smisla sama po sebi, ali kombinovani efekat može učiniti dizajn manje pouzdanim i teže ga je ponoviti.

Obratite pažnju na ove rizike:

  • Rizik od curenja: svaki ručni priključak može dodati još jednu potencijalnu tačku curenja
  • Mrtvi volumen: neiskorišćeni unutrašnji prostori mogu uticati na upotrebu reagensa, rukovanje uzorcima i vreme reakcije
  • Zarobljeni mehurići: složene putanje i prelazi mogu ometati konzistentnost protoka i dovesti do nejasnih rezultata
  • Unakrsna kontaminacija: teško dostupna mesta za čišćenje mogu povećati rizik prenosa između uzoraka ili medijuma
  • Greške pri montaži: slične cevi, ponovljene konekcije i ograničen pristup mogu povećati rizik od greške
  • Napori za servis: gusta rutiranje može usporiti inspekciju, zamenu ili održavanje
  • Pritisak prostora: cevi mogu zauzeti prostor koji bi trebalo da se koristi za funkcionalnost uređaja, upotrebljivost ili minijaturizaciju

U dijagnostici i kompaktnim uređajima za biološke nauke, ovi problemi mogu uticati na inženjerske napore. Što je još važnije, oni mogu uticati na pouzdanost testiranja, poverenje korisnika i spremnost za proizvodnju. Uređaj možda i dalje radi, ali to ne znači da je arhitektura zaista funkcionalna.

Problem u fluidnoj arhitekturi često dovodi do nekoliko malih frustracija. Nijedan pojedinačni simptom sam po sebi ne znači da dizajn zahteva novi pravac. Ali obrazac bi trebalo da ukaže na to da je potrebna detaljnija analiza.

Koristite ova pitanja kao prvu dijagnostičku proveru:

Da li rutiranje zauzima više prostora nego što se očekivalo?

Ako cevi i priključci dominiraju unutrašnjim rasporedom, minijaturizacija može biti teža, posebno kada se dodaju nove funkcije.

Da li se rezultati testova razlikuju bez jasnog razloga?

Curenje, zarobljeni mehurići, mrtav volumen ili neujednačen protok tečnosti mogu stvoriti šum koji izgleda kao nestabilnost testa ili procesa.

Da li čišćenje zahteva previše truda?

Ako čistoća zavisi od složenih rutinskih ispiranja ili ručnog pristupa, putanja fluida možda neće podržavati buduće potrebe za validacijom.

Da li se ponovljivost usporava zbog promena u rutiranju?

Ako rutiranje mora da se redizajnira svaki put kada se komponenta pomeri, arhitektura možda nije dovoljno stabilna za skaliranje.

Da li montaža postaje previše zavisna od individualnih veština?

Ručno raspoređivanje cevi može biti teško za ponavljanje kada je proizvodnji potrebna doslednost.

Da li je teško čisto integrisati ventile, senzore ili komponente za kontrolu pritiska?

Ako se komponente postave oko toka fluida umesto unutar koherentnog sistema, raspored može otežati sledeći korak dizajna.

Detaljnija analiza posmatra celu fluidnu arhitekturu: kako mediji teku, čiste se i izlaze iz sistema, i kako putanja podržava montažu, održavanje i proizvodnju. Ovo pomaže timu da prevaziđe pronalaženje kratkoročnih rešenja za pojedinačne probleme.

To znači proveru pritiska ili veličine kanala, gde fluidi menjaju pravac, koji interfejsi dodaju izbegljive rizike curenja, i gde zapremina bez protoka ili zarobljeni mehurići mogu uticati na ponovljivost rezultata. To takođe znači razmatranje koje delove je teško očistiti, izvršiti inspekciju ili održavanje, i koje funkcije moraju da imaju ugrađene ventile i senzore.

Cilj je definisati zahteve za putanju fluida pre nego što tim uporedi tehnologije, dobavljače ili opcije ugradnje. To start-up OEM-ima, etabliranim OEM-ima i provajderima usluga održavanja inženjeringa daje jasniju osnovu za sledeću odluku o dizajnu.

Kada su zahtevi jasno definisani, sledeći korak nije da odmah odaberete tehnologiju. Potrebno je prikupiti sve informacije koje omogućavaju korisno poređenje različitih tehnologija: medijum, pritisak i raspon protoka, geometriju kanala, kompatibilnost materijala, potrebe za čišćenjem, tačke integracije i perspektivu proizvodnje.

Ovo omogućava timu da proveri da li se problem još uvek može rešiti poboljšanjem rutiranja ili je za fluidnu arhitekturu potreban strukturisaniji pristup pre nego što se projekat nastavi ka validaciji i alatu ili pređe u proizvodnju.

Tim tada može da uporedi moguće pristupe rutiranju. To može uključivati poboljšan raspored cevi, namenski montažni blok za fluide ili šire integrisano fluidno rešenje. Za timove koji smatraju da su kompaktni unutrašnji kanali i čisto vezivanje materijala relevantni, pregled diffusion bonded manifold može pomoći u odlučivanju da li ovu opciju treba uključiti u poređenje. Vrednost leži u poređenju opcija sa stvarnim ograničenjima uređaja, a ne sa generičkim preferencijama za jednu tehnologiju.

Da li želite da razgovarate o pristupu dizajnu fluida ili da počnete oblikovati projekat pre nego što raspored bude definisan? Podelite vaše trenutne zahteve, otvorena pitanja ili rani koncept s nama. Možemo vam pomoći da razjasnite koja arhitektura, opcije materijala i nivo integracije treba prvo da se pregledaju.

Razgovarajte o vašem konceptu.