Osnovni izazov pouzdanosti procesa – i ono što mnogi previde

Bilo da se radi o elektrolizi vode, kompresiji u rezervoarima pod visokim pritiskom ili distribuciji putem mobilnih prikolica ili benzinskih stanica – vodonik je veoma reaktivan i često se rukuje pod ogromnim pritiskom. Molekul je takođe veoma mali, što dovodi do veće osetljivosti na curenje. Pouzdanost je glavni prioritet u svim aplikacijama u lancu vrednosti vodonika. Jer u hitnim slučajevima, ljudi, biljke i budžeti mogu biti ugroženi. Kao rezultat toga, procesi su osetljivi u svakoj fazi lanca vrednosti. Važno je imati na umu ove aspekte:

Oni koji ovde štede novac ili uzimaju u obzir zahteve prekasno rizikuju ne samo kašnjenja – već i skupu naknadnu ugradnju. Možete saznati kako možete minimizirati rizike od samog početka sa pouzdanim konceptom bezbednosti u našem blogu o funkcionalnoj bezbednosti na primeru proizvodnje vodonika.

10 Uobičajene greške koje treba izbegavati u automatizaciji vodonika ​

Automatizacija vodonika je složena, a greške mogu biti skupe. Ova čeklista vam pomaže da sprečite rizike i kreirate sigurniji, skalabilniji sistem. Naučićete kako da:​

  • Izbegnite 10 najčešćih grešaka​
  • Uštedite vreme i smanjite ponovni rad​
  • Ojačajte bezbednost i usaglašenost
Preuzmite besplatnu čeklistu danas

Šta ako isprobano i testirano nije najbolja odluka?

Tradicionalne instalacije u hemijskoj i procesnoj industriji često se oslanjaju na pojedinačne ventile montirane direktno na pogon. Brojni ventili, senzori i kontrole znače visoku gustinu interfejsa. Moderna postrojenja vodonika često se oslanjaju na modularne jedinice. Iako ovo olakšava integraciju u celokupni sistem, ovaj pristup takođe povećava složenost pojedinačnih modula. Bez arhitekture sistema od kraja do kraja, često se dešavaju sledeće:

  • pitanja kompatibilnosti koja odlažu puštanje u rad,
  • veći troškovi zbog dugotrajnijeg rešavanja problema i
  • više održavanja nego što bi bilo potrebno.

Sa dobro osmišljenom arhitekturom i pravim proizvodima, to se može sprečiti. Kompaktni terminali ventila su pravi game changer ovde: niži troškovi instalacije i održavanja, centralizovane dijagnostičke opcije i visoka modularnost za kasnija podešavanja i proširenja.

Jedan primer: Kompaktna, modularna rešenja ventila kao što su VTUG ili CPX-MPA kombinuju kontrolu, ventile i nadzor u jednom sistemu. U zavisnosti od primene, oni ispunjavaju zahteve SIL-a, posebno su pogodni za teške uslove i mogu se koristiti ne samo stacionarno, već iu mobilnim aplikacijama.

Zašto će nedostatak predviđanja kasnije biti skup

Tržište vodonika ubrzano raste. Pogled samo na strategiju EU za vodonik (cilj: 40 GW kapacitet elektrolize za 2030) pokazuje da tehnička infrastruktura mora biti skalabilna. Bez jedinstvene arhitekture automatizacije postoji rizik od:

  • Visoki troškovi konverzije za proširenje kapaciteta
  • Kašnjenja projekta zbog recertifikacije
  • Ograničena fleksibilnost u slučaju promena na tržištu
  • Bezbednosni rizici zbog nedosledne integracije sistema

Izbor dobro osmišljene i jedinstvene arhitekture rano je najbolja zaštita od ovih problema. Podržavamo vas u tome. Bilo da se radi o sistemu kontrolnog ormara koji je spreman za instalaciju, sertifikovanoj tehnologiji ventila, modularnoj pneumatici ili inženjerskoj podršci u svim fazama projekta – tako da je vaš sistem siguran, efikasan i skalabilan od samog početka.

Nema energetske tranzicije bez sofisticirane automatizacije

Izazovi u automatizaciji procesa vodonika su stvarni – ali rešivi. Ako se oslanjate na prave partnere i koncepte od samog početka, smanjujete rizike, ubrzavate projekte i stvarate osnovu za dugoročni uspeh.

Ono što je važno:

  • Holistički pogled na vašu aplikaciju – od bezbednosti do integracije do održavanja.
  • Dobro osmišljen koncept automatizacije koji omogućava skalabilnost i usklađen je sa standardima.
  • Tehnologije i komponente koje su pogodne za posebne zahteve vodonika.
  • Rešenje za automatizaciju koje obezbeđuje isplativost uprkos visokim troškovima proizvodnje.