Proračun OEE pokazuje koliko dobro učvršćenje, mašina, proizvodna linija ili postrojenje koristi svoj maksimalni teorijski kapacitet i radi posebno u poređenju sa paralelnom opremom. Razmatra tri ključna faktora: dostupnost, performanse i kvalitet. Zajedno, ove vrednosti pružaju ukupan pogled na efikasnost proizvodne linije.
OEE optimizacija je postala odlučujući faktor konkurencije. Kompanije sa visokim OEE vrednostima nisu samo efikasnije, već mogu i brže reagovati na promene na tržištu i optimizirati svoju strukturu troškova.
U ovom sveobuhvatnom članku dobićete odgovore na sledeća pitanja:
Ukupna efikasnost opreme (OEE) pruža standardizovani način za merenje koliko efikasno mašina radi u odnosu na njen maksimalni kapacitet.
OEE se zasniva na tri ključne metrike: dostupnost (uptime), performanse (propusnost) i kvalitet (stopa otpada). Zajedno, ovi faktori pružaju jasan, proporcionalan pogled na stvarnu produktivnost postrojenja – i čine skrivene gubitke i potencijal optimizacije vidljivim na prvi pogled.
Vremenska dostupnost:
Produktivne performanse:
Kvalitet rezultata proizvodnje:
EOAT kontrolna lista za dizajn: 10 saveta za sigurnije hvatanje i rukovanje
Upotrebite ovu praktičnu Vođicu za pregled dizajnerskih odluka koje mogu uticati na pouzdanost end-of-arm tooling, inženjerski napor i radne troškove.
Izračunavanje OEE se vrši pomoću ove formule:
Ali šta je dobra OEE vrednost? OEE vrednost koja se može opisati kao veoma dobra je obično 80% ili više za diskretne proizvodne procese. Takve vrednosti se generalno smatraju "svetskom klasom" u industriji, jer odražavaju efikasno korišćenje opreme, visoku produktivnost i optimalnu kombinaciju dostupnosti, performansi i kvaliteta. Kompanije koje postižu takve vršne vrednosti obično imaju sofisticirane proizvodne sisteme i koriste najsavremenije tehnologije i optimizovane tokove posla kako bi osigurale maksimalnu efikasnost.
Međutim, postizanje visoke OEE vrednosti je u velikoj meri određeno velikim brojem uticajnih faktora, koji se na kraju moraju uzeti u obzir. Centralni aspekt je oblik procesa, koji utiče i na strukturu proizvodnih procesa i na efikasnost korišćenih metoda. Zrelost sistema, vreme rada sistema (starost) i dobra saradnja onih koji su uključeni u proizvodni sistem takođe utiču na vrednost.
Izračun OEE zavisi od različitih faktora, uključujući:
U sledećim odeljcima ćemo detaljnije govoriti o praktičnim merama za optimizaciju OEE vrednosti.
Dostupnost je jedan od najkritičnijih faktora u izračunavanju OEE i na nju značajno utiče vreme rada. Planirani zastoji, kao što su održavanje ili retooling, treba optimalno planirati i svesti na minimum. Brze promene i precizna podešavanja formata su odlučujuće poluge za veću fleksibilnost.
Moderna postrojenja imaju adekvatne tehnologije koje omogućavaju da se promene formata izvrše u najkraćem mogućem roku, što značajno smanjuje planirane zastoje. Ciljana optimizacija vremena podešavanja korišćenjem metoda kao što su SMED (Single-Minute Exchange of Die) takođe pomaže da se dodatno skrati vreme prelaska i značajno poveća dostupnost mašina.
Faktor kvaliteta u okviru ukupne efikasnosti opreme (OEE) opisuje procenat proizvedenih proizvoda koji ispunjavaju navedene zahteve (OK) i mogu se ponovo koristiti direktno bez prerade. Visok kvalitet ima direktan uticaj na efikasnost proizvodnje, jer smanjuje količinu otpada i prerade, štedi resurse i smanjuje troškove.
Inovativni koncepti i tehnologije daju značajan doprinos optimizaciji stope kvaliteta. Na primer, laboratorijska proizvodnja igra centralnu ulogu u procesima farbanja kako bi se izbegla kontaminacija i postigao veći prinos. Pored toga, sigurnosni sistemi su od suštinskog značaja jer mogu pouzdano nastaviti proizvodnju čak i u slučaju neočekivanih poremećaja.
Posebno je okrenuta budućnosti primena principa nultog defekta, koji ima za cilj da u potpunosti eliminiše pojavu grešaka od samog početka. Upotreba savremenih sistema testiranja, posmatranje procesa zasnovanih na AI i automatizovane kontrole kvaliteta obezbeđuju konstantno visok prinos proizvodnje. Maksimalna transparentnost kroz besprekorno praćenje pravilno izvedenih proizvodnih procesa takođe doprinosi stopi nulte greške.
Performanse su još jedan ključni faktor efikasnosti ukupne efikasnosti opreme (OEE) i procenjuju kako se proizvodnja odvija prema planu u odnosu na maksimalni mogući kapacitet. To ima direktan uticaj na protok i ukupnu efikasnost proizvodne linije.
Precizna analiza i optimizacija performansi zahteva upotrebu savremenih softverskih alata koji omogućavaju detaljno praćenje. Takvi alati identifikuju kašnjenja, neefikasnosti i potencijalna uska grla u realnom vremenu, omogućavajući organizacijama da brzo reaguju na odstupanja.
Najčešće korišćene tehnologije uključuju MES (Manufacturing Execution System) i SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Ovi sistemi kontinuirano prikupljaju i analiziraju podatke o proizvodnji kako bi i tehnička i organizaciona pitanja bila vidljiva. Pored toga, usluge zasnovane na oblaku nude proširene opcije za skladištenje podataka, evaluaciju i implementaciju posmatranja procesa podržanih AI.
Ovi faktori ne samo da omogućavaju kompanijama da povećaju efikasnost proizvodnje, već i da ciljano optimiziraju svoje OEE vrednosti.
Rukovanje materijalima, sistemi za hranjenje materijala, sistemi za testiranje, sistemi za sortiranje i jedinice za pakovanje sastavni su delovi efikasnog proizvodnog sistema. Optimalno rešenje na kraju ruke (EOA) može poboljšati efikasnost sistema za rukovanje i na taj način povećati performanse linije.
Visoka OEE vrednost se zasniva na tome koliko su efikasno dostupnost, performanse i kvalitet sistema optimizovani i tehnički i organizaciono. Brze promene i precizno prilagođavanje formata daju odlučujući doprinos povećanju dostupnosti. Istovremeno, jasno definisane i sigurne metode proizvodnje povećavaju kvalitet minimiziranjem grešaka i otpada.
Digitalizovano praćenje automatizovanih procesa igra ključnu ulogu u otkrivanju pada performansi u ranoj fazi i pokretanju ciljanih protivmera. Konkretno, upotreba savremenih krajnjih efektora i drugih automatizovanih rešenja za rukovanje proizvodnim logističkim procesima značajno povećava ukupne performanse proizvodne linije izbegavanjem uskih grla i optimizacijom protoka materijala.
Kombinacija svih ovih elemenata omogućava kompanijama da poboljšaju svoju ukupnu efikasnost opreme (OEE) u srednjem i dugoročnom roku i postignu referentnu vrednost koja se smatra reperom za odličnu efikasnost proizvodnje. Ključ uspeha leži u stalnom usavršavanju, detaljnoj analizi proizvodnih sistema i optimalnom korišćenju savremenih organizacionih metoda i tehnologija.