Ovo piezoelektrično ponašanje se može koristiti u mnogim primenama, npr. za stvaranje ili prepoznavanje ultrazvučnih talasa, kao izvor paljenja (varnice) za upaljače ili roštilje na propan gas ili za fino kretanje optičkih sočiva za automatski fokus u kamerama pametnih telefona.

Piezo tehnologija takođe nudi novi način dizajniranja ventila za upravljanje pritiskom ili protokom gasova. Kada se napon primeni na piezo savijač, on se savija i podiže sa sedišta ventila. Što je napon veći, pokretač se više savija i više gasa može da prolazi kroz ventil.

Piezo keramika deluje kao mali kondenzator jer primenjeni napon puni keramički materijal, uzrokujući njegovo savijanje. Da bi povratio svoj prvobitni oblik, materijal se mora aktivno isprazniti. Piezo keramika ne zahteva nikakvu energiju za održavanje postojeće mehaničke deformacije. Čak i nakon nestanka struje, ventil zadržava svoj trenutni položaj.

Ovo takođe znači da je energija potrebna samo kada treba da se promeni oblik piezo savijača, tj. da se promeni električni naboj samog savijača. Količina energije koja je potrebna u ovom slučaju je veoma mala (veličine 1 mWs) pošto piezo keramika ima mali kapacitet (u opsegu od 20 nF do 40 nF). Nasuprot tome, elektromagnetni ventili zahtevaju kontinuirani dovod energije od nekoliko vati kako bi održali otvoreno stanje, zagrevajući pri tome elektromagnetni ventil.

Usled niske potrošnje energije, piezo tehnologija je idealna za baterijske uređaje (koji troše mnogo manje struje od elektromagnetnih ventila) i za primene u kojima ventili ne smeju da zagrevaju gas.

Piezo tehnologija ima veoma specifične prednosti:

  • Proporcionalno ponašanje
  • Ne stvara toplotu
  • Izuzetno mala potrošnja energije
  • Veoma kompaktan i lak
  • Dug vek trajanja
  • Intrinzična bezbednost

Piezo ventili ne mogu da se koriste kao zamena za elektromagnetne ventile. Piezo ventili rade pomoću viših napona, do 310 V, dok elektromagnetni ventili rade pomoću napona od 5, 12 ili 24 V. Jednostavna elektronika piezo upravljačkog programa je uvek potrebna za generisanje potrebnih 250 – 310 V iz napajanja od 5, 12 ili 24 volta, kao i za punjenje i pražnjenje piezo savijača. Iako 310 V može delovati mnogo, odgovarajuća struja je veoma mala (maks. 5 mA sa serijskim otpornikom od 50 k-oma na izlazu). Piezo elektronika može biti dizajnirana da bude električni bezbedna, tako da kada se kontakti dodirnu, napon odmah padne na znatno ispod 50 V.

Festo nudi širok asortiman ventila sa piezo tehnologijom za različite zahteve protoka ili pritiska u različitim primenama. Ovi ventili se takođe mogu koristiti za kontrolu 100% gasa kiseonika jer su njihovi materijali testirani na kompatibilnost sa kiseonikom.

Zanimljivi članci