Vodonik je veoma reaktivan i lako zapaljiv. Visoke temperature, pritisak i električni napon međusobno djeluju u proizvodnji. Funkcionalna bezbednost nije opcioni dodatak, već obavezan – za pouzdan i bezbedan rad.
U elektrolizatoru, voda se deli na vodonik i kiseonik uz pomoć električne energije. Oba gasa moraju biti bezbedno odvojena i vođena. Automatizovani procesi pomažu u povećanju bezbednosti i optimizaciji procesa u ranoj fazi. Ovo pomaže da se izbegnu opasnosti.
Elektroliza proizvodi eksplozivne smeše gasova. Curenje, pogrešan dizajn ventila ili neispravni senzori mogu biti opasni. Zbog toga komponente relevantne za bezbednost – kao što su posude pod pritiskom i merni sistemi – moraju pouzdano funkcionisati.
IEC 61508 Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) definiše širom sveta kako kompanije moraju da razvijaju i upravljaju bezbednosno kritičnim sistemima. Primenjuje se u svim industrijama i čini osnovu za mnoge druge bezbednosne standarde.
Za procesna industrija IEC je izveo IEC 61511 iz ovoga. Ovaj standard je namenjen operaterima postrojenja u oblastima kao što su hemikalije, nafta i gas ili farmaceutski proizvodi i opisuje praktičnu implementaciju funkcionalne sigurnosti.
Oba standarda koriste SIL nivoi (nivo integriteta bezbednosti 1-4) da bi se odredio potreban nivo smanjenja rizika. Na taj način, opasnosti se mogu proceniti na ciljani način i mogu se sprovesti odgovarajuće zaštitne mere.
Siguran vodonik je teško zamisliv bez SIL. Sistemi koji su kompatibilni sa SIL-om automatski otkrivaju greške, pouzdano reaguju i dovode sisteme u sigurne uslove. Ovo štiti ne samo ljude, već i mašine i životnu sredinu.
Nije dovoljno osigurati samo pojedinačne komponente. Za bezbedan rad, svi delovi petlje – senzori, kontrola i aktuatori – moraju optimalno da interaguju i mogući rizici moraju biti procenjeni. To uključuje konsalting, planiranje i odgovarajuće proizvode za vaš sistem. Uobičajena zabluda je da je implementacija skupa. U stvari, funkcionalna bezbednost štedi novac kroz manje kvarova, manje održavanja, i duži radni vek.
Sa pravim partnerom, bezbednost se može planirati. Festo isporučuje isprobanu i testiranu tehnologiju automatizacije – od pametnih senzora do modularnih upravljačkih sistema i celih kontrolnih ormara. Sve je prilagođeno bezbednoj proizvodnji vodonika. Imamo dugogodišnje iskustvo u relevantnim industrijama, kao što je hemijska industrija, i podržavamo vas od ideje do puštanja u rad.
☑ Poznavanje rizika uključenih u proizvodnju vodonika
☑ Koristite SIL 61508 kao obavezni sigurnosni standard
☑ Analizirajte rizike i obezbedite ciljanu zaštitu
☑ Izaberite iskusne partnere sa standardima i stručnosti u industriji
☑ Korišćenje automatizacije sa proverenim komponentama i sistemima
☑ Bezbedna i efikasna proizvodnja vodonika sa Festom