Uzorak za vez

Stotine igala brzinom koja oduzima dah iscrtava uzorke u meku tkaninu belim koncem. Zvuk nalik zujanju užurbanog roja pčela ubrzo se pretvara u nešto na čemu ljudi provode oko trećinu svog života: dušeke, odnosno navlake za dušeke.
Danas je dušek više od obične podloge za spavanje. Kvalitet skriven iznutra trebalo bi da bude vidljiv i spolja – u nežno zakrivljenim linijama, elegantnim rombovima, savršenim krugovima i gotovo beskonačnom broju slobodnih uzoraka. Budući da milioni ljudi žele da što udobnije spavaju, proizvodnja navlaka za dušeke zavisi od velike brzine i, sve više, od visokog stepena fleksibilnog dizajna uzoraka. Kako bi se mogla brzo prebaciti sa jednog uzorka na drugi, kompanija Emil Stutznäcker GmbH & Co. KG u svojoj najnovijoj višeiglenoj šivaćoj mašini koristi nove kombinacije cilindara i ventila kompanije Festo sa ASI tehnologijom.

Strukture izrađene u nekoliko sekundi

Industrijske višeiglene šivaće mašine, kao one kompanije Stutznäcker, šiju do 10 m prošivenog uzorka u minuti. Najmlađi „potomak“ tradicionalne kompanije radi sa dva reda igala od po 96 igala, od kojih svaka može izvesti impresivnih 1600 udaraca u minuti. Prepoznatljive i impresivne teksture mogu se dodati dušecima u roku od nekoliko sekundi. Međutim, sve veća raznolikost opcija sa sobom donosi novi izazov: smanjenje veličine serija. To znači da se višeiglene šivaće mašine sve češće moraju prebacivati ​​na nove uzorke. Kompanija iz Kelna postiže visok nivo fleksibilnosti automatskom varijacijom konfiguracije igala, odnosno različitim rasporedom igala koje se koriste za različite uzorke. Igle koje nisu potrebne pneumatskim se cilindrima potiskuju sa pogonske osovine, a igle koje su potrebne za novi plan igala izvlače se na osovinu. To omogućava programski kontrolisanu varijaciju konfiguracije igala od jednog do drugog uzorka prošivanja u nekoliko sekundi i omogućava individualni odabir pojedinačnih pozicija za šivenje iz niza šivaćih jedinica.


Manje zahtevna nadogradnja

Donedavno je složeno postavljanje ventilskih grupa do pneumatskih cilindara stajalo na putu brzoj i fleksibilnoj montaži mašina. I tehnički je napor radi proširenja ili promene položaja promenljivih igala bio ogroman. Tri stručnjaka u oblasti inovativne automatizacije susrela su se 2011. godine kako bi rešili problem: Burkhard Feige, rukovodilac dizajna u fabrici šivaćih mašina Emil Stutznäcker GmbH + Co. KG, Michael Dahl, prodajni inženjer kompanije Festo u regionu Kelna, i Ulrich Beck, rukovodilac tehnologije senzora i povezivanja kompanije Festo u Eslingenu. Rešenje je ubrzo pronađeno: kombinacija cilindar/ventil sa ASI sabirnicom i integrisanim I vratima. Poslednje je potrebno kako bi brisač konca mogao izvući konac iz aktivnog procesa šivenja tokom izmena. Kako bi mogle ostvariti ovu funkciju, dosadašnjim je mašinama bila potrebna sopstvena pneumatska letvica I vrata.

Serijski cilindar plus posebno kućište

Specifikacija maksimalne ukupne širine od 25 mm za kombinaciju cilindar/ventil bila je pravi izazov. Nakon početnih diskusija, Ulrich Beck i njegov tim počeli su tražiti najtanje komponente u sveobuhvatnom asortimanu Festo proizvoda. U kompaktnom cilindru kratkog hoda ADVC-16-15-I-P, koji se odlikuje brzim odgovorom na pritisak, velikim silama stezanja u odnosu na svoju veličinu i minimalnim prostorom za ugradnju našli su ono što su tražili. Međutim, budući da je standardna verzija još uvek bila preširoka, razvili su novo, još tanje kućište. Kako bi se proces ubrzao, uz 3D nacrte je radi bolje ilustracije izrađen model brze izrade prototipa.

Čas je kucnuo 2012. godine: prvi prototipovi kombinacije cilindar/ventil za sabirnicu stigli su u kompaniju Emil Stutznäcker i uspešno su testirani. Nekoliko meseci kasnije na sajmu Interzum 2013 kao novina na globalnom nivou predstavljen je prvi Mammut VMK Select sa ASI tehnologijom i Festo kombinacijom cilindar/ventil. Zahvaljujući ovim inovativnim jedinicama kompanije Festo u drugoj je generaciji VMK Select moguće menjati ili nadograđivati osnovnu opremu šivaćih jedinica u nekoliko jednostavnih koraka.


Jednostavno rešenje nudi konkurentsku prednost

Danas jedan pljosnati kabl zamenjuje nekada opsežno postavljanje cevi. Kombinacije cilindar/ventil jednostavno se pričvršćuju pomoću klina i automatski se integrišu u sistem master-slave ASI sabirnice. Dok je ranije bio potreban odvojeni dovod komprimovanog vazduha od ventilskih grupa do svakog od pojedinačnih cilindara, danas kombinacije cilindar/ventil imaju jedan dovod komprimovanog vazduha kontrolisan integrisanim I vratima. Više nema potrebe za nekada potrebnim pojedinačnim cevima cilindara. Elektronski kontroler ASI mastera pokreće pojedinačne ventile, koji zatim osiguravaju komprimovani vazduh za pomeranje cilindara.

Kombinacija serijskih cilindara upravljanih sabirnicom sa kućištima izrađenim po meri omogućava posebno jednostavan prelaz na nove uzorke i olakšava opremanje mašina sa većim brojem igala. Zahvaljujući ovim inovacijama, kompanija Emil Stutznäcker može ponuditi svojim klijentima još snažniju generaciju višeiglenih šivaćih mašina, već i stvarnu konkurentsku prednost povećanom fleksibilnošću.

Fabrika šivaćih mašina Emil Stutznäcker GmbH + Co. KG

Max-Planck-Strasse 3
50858 Köln
Nemačka

www.mammut.de

Oblast poslovanja: proizvodnja visokokvalitetnih mašina za šivenje za industrijsko prošivanje