Proizvodnja – da li je uopšte moguće automatizovati?

Da – i to je odlučujuća prednost za stalnu dostupnost zelenog vodonika. Automatizovana kontrola elektrolizatora ne samo da povećava efikasnost, već i operativnu sigurnost. Procesi kao što su kontrola pritiska, kontrola zagađenja gasom ili kontrola ventila mogu biti inteligentno povezani na decentralizovan ili centralizovan način.

Zašto je automatizacija toliko važna sada?

Sa globalnom ekspanzijom visokokvalitetnog vodonika, povećavaju se i zahtevi za kvalitetom, sigurnošću i brzinom u proizvodnji. Ako danas želite da proizvodite vodonik u velikim količinama, morate se osloniti na visoku dostupnost, ponovljivost i kompletnu dokumentaciju – klasične prednosti automatizovanih sistema. Posebno kada se koriste obnovljivi izvori energije, precizna kontrola i regulacija tokova medija osigurava da je proizvodnja optimalno usklađena sa nestabilnim snabdevanjem energijom u svakom trenutku.

Samo da počneš? Bolje ne bez koncepta.

Tehničke, bezbednosne i normativne prepreke u proizvodnji vodonika su visoke. Pritisak, temperatura, eksplozivna atmosfera: Ovo je mesto gde je potrebna stručnost. Festo vas podržava i prikazuje rešenja koja pokrivaju sve relevantne zahteve: od dizajna u skladu sa ATEX-om do sigurne implementacije u odgovarajućim Ex zonama. Ovako je proizvodnja vodonika u skladu sa standardima uspeva širom sveta.

Koliko sigurna mora biti proizvodnja vodonika?

Odgovor je jednostavan: Vrlo sigurno. Vodonik je visoko reaktivan, lako zapaljiv i teško ga je otkriti – zbog čega funkcionalna sigurnost igra centralnu ulogu. Na primer, sistemi moraju biti sertifikovani u skladu sa međunarodnim standardom IEC 61508 (SIL) kako bi zaštitili ljude, životnu sredinu i postrojenje. Festo nudi i pojedinačne komponente i kompletna rešenja za automatizaciju koja su dizajnirana za funkcionalnu sigurnost – sa visokim nivoom pouzdanosti tokom rada.

Ali nije zeleni vodonik samo skup?

Ne ako se proizvodi efikasno. Automatizacija štedi energiju u proizvodnji, smanjuje visoke troškove održavanja i omogućava kontinuirani rad – čak i u energetski intenzivnim industrijama kao što su hemikalije, čelik ili cement. U kombinaciji sa obnovljivim izvorima energije, ovo stvara ekonomski održiv model za održivu proizvodnju. Na kraju krajeva, što je vodonik pristupačniji, to bolje za ove industrije. Dodatna prednost: Kompanije aktivno doprinose dekarbonizaciji i istovremeno imaju koristi od pozitivnog imidža na tržištu.

Zašto nam je potreban vodonik

Pogledajte video "Od zelenog vodonika do velike udaljenosti" da vidite kako vodonik postaje prirodan deo našeg svakodnevnog života.

Festo – vaš partner od ideje do sistema

Bilo da se radi o modularnom elektrolizatoru ili velikom industrijskom projektu: Pratimo vas od planiranja do puštanja u rad. Sa decentralizovanim integrisanim komponentama ili centralnim upravljačkim ormarima rešenja koja su precizno prilagođena vašoj aplikaciji. Festo pruža mnogo više od tehnologije – aktivno vas podržavamo u izgradnji vašeg doprinosa ekonomiji vodonika: bezbedno, efikasno i održivo.

Vaše prednosti sa Festom na prvi pogled

☑ Automatizacija rešenja za centralizovane i decentralizovane sisteme

☑ Ekspertiza u funkcionalnoj bezbednosti (IEC 61508/ SIL)

☑ Globalno iskustvo u proizvodnji vodonika

☑ Rešenja za energetski intenzivne industrije

☑ Podrška sa standardima i sertifikatima

☑ Konsalting, komponente, kontrolni ormari – sve iz jednog izvora