Kompanije mogu izvršiti optimizaciju korišćenjem standardnih komponenata i sistema za analizu uzoraka, inženjerske podrške, razvojnih alata i testiranjem aplikacija upotrebljivosti, kao i konceptima predikativnog održavanja. Upoznajte 8 faktora uspeha, koji će vas i vaše klijente učiniti efikasnijim.

1. Korišćenje komponenata prema industrijskom standardu

Sarađujte sa efikasnim i pouzdanim dobavljačima koji vam za sve procese u automatskoj obradi uzoraka nude komponente prema industrijskom standardu. U mnogim slučajevima ove proizvode možete integrisati u vaše nove laboratorijske uređaje bez dodatnih troškova razvoja ili prilagođavanja. Jedan od primera za to je univerzalni modul za otvaranje EHMD, koji može pouzdano i bez dodatnog programiranja da otvori veliki broj različitih bočica sa različitim koracima navoja. Na taj način ste na sigurnoj strani čak i ako se zahtevi kasnije promene.

Komponente za automatizaciju prema industrijskim standardima se za medicinske proizvode izrađuju u konstantno visokom kvalitetu u skladu sa ISO 9001 ili DIN EN ISO 13485 i dostupne su brzo i pouzdano u velikim količinama. Na taj način se uvek odlučujete za robusne, precizne i dugotrajne tehnologije, koje su se dokazale u industrijskoj automatizaciji i rešenjima za laboratorije. Za precizno prilagođenu implementaciju, u zavisnosti od tipa proizvoda, imate direktan pristup različitim konfiguracijama. Ukoliko je vaš prototip prošao proveru koncepta, možete odmah krenuti sa serijskom proizvodnjom. Pri tome ćete imati koristi od optimizovanih koraka montaže i uštede vremena koja je sa tim povezana, što dovodi do značajnih ušteda troškova.