Savršeno za testiranje, precizno pri doziranju

Početni set Vam omogućava da se bez velikog napora upoznate sa svestranošću sistema za doziranje kojim se upravlja pritiskom. Stoga je funkcionalni komplet zamišljen prvo za testove za evaluaciju i razvoj u laboratoriji – kao preliminarna faza za korišćenje u serijskim OEM mašinama za automatizaciju laboratorija.

Zahvaljujući preciznom doziranju tečnosti sistemi za doziranje kojima se upravlja pritiskom su idealni za In-Vitro dijagnostiku (IVD), High Throughput Screening, kao i opšte LifeScience Research aplikacije. Time se može pokriti i veliki broj industrijskih primena u oblasti mikro-doziranja.

Početni set sadrži glavu za doziranje VTOE sa brzim preklapanjem, dinamički proporcionalni regulator pritiska VEAB i sve neophodne komponente za brzi početak.

Jednostavan princip, široki opseg

Pomoću regulatora pritiska se može u rezervoarima sa tečnošću može menjati pritisak. Povećanjem pritiska u rezervoaru u odnosu na okruženje i istovremenim otvaranjem ventila za tečnost, tečnost za doziranje se iz rezervoara može dozirati kroz mlaznicu. Pomoću parametara pritisak i vreme otvaranja ventila se sa visokom preciznošću može podešavati dozirana količina tečnosti.

Time se može realizovati širok opseg različitih zapremina – od nl do ml. Zahvaljujući linearnoj karakteristici pritiska i vremena otvaranja se željena količina doziranja može jednostavno podesiti. Na rezervoar je direktno priključen sigurnosni ventil, koji sprečava preopterećenje boce vazdušnim pritiskom.

Važno je da se pritisak na ventilu održava što konstantnijim. Odstupanja pritiska direktno utiču na doziranu zapreminu. Iz tog razloga se za dinamičku regulaciju pritiska koristi proporcionalni regulator VEAB. On može da reguliše zadatu vrednost sa preciznošću ponavljanja od 0,4 %.

Tu je skoro sve što Vam je potrebno za početak

Početni set sadrži sve važne komponente za puštanje u rad sistema za doziranje kojim se upravlja pritiskom. Dodatno su potrebni samo snabdevanje komprimovanim vazduhom, signal za upravljanje ventilom i napajanje od 24 V.

Sadržaj:

  • Uputstvo za upotrebu
  • VTOE 1-1, glava za doziranje od polikarbonata
  • VEAB, piezo proporcionalni regulator pritiska
  • Razdelnik sa sigurnosnim ventilom
  • NEBU, kabl za VEAB
  • PFAN 3mm crevo, hemijski otporno crevo
  • Fitinzi, ¼-28 stezni prsten i QSM utični priključak
  • Schott Duran GL45, boca od 1L
  • GL45 zatvarač za flašu