Šta je razlika između preciznosti i tačnosti?

Kada se rukovanjem tečnostima dozira niz alikvota tečnosti, odgovarajuće zapremine tečnosti uvek blago odstupaju od predviđene ciljne zapremine. Odstupanja se mogu pojaviti i u pogledu preciznosti, i u pogledu tačnosti.

Preciznost predstavlja meru za stepen relativnih međusobnih odstupanja individualno izmerenih zapremina u okviru jednog ciklusa doziranja. Ona je mera za volumetrijsku ponovljivost prilikom doziranja alikvota tečnosti. Ona se često izražava u obliku koeficijenta odstupanja (CV), koji je definisan kao odnos standardnog odstupanja za srednju vrednost odgovarajućeg ciklusa.

Tačnost opisuje odstupanje stvarne od ciljane zapremine doziranja. Ukoliko korisnik na primer želi da dozira reagens sa ciljnom zapreminom od 100 nl, a dozator isporučuje stvarnu zapreminu od 103 nl, tačnost iznosi +3 nl ili +3 %.

Jednostavno rečeno, preciznost opisuje slučajnu grešku ili blizinu odgovarajuće zapremine alikvota. Tačnost opisuje sistemsku grešku ili koliko blizu srednja vrednost alikvota leži u odnosu na ciljnu zapreminu.


Želite Vaš proces rukovanja tečnošću da optimizujete i potrebna Vam je podrška?
, koji je specifičan za kupca

Rado ćemo vam pomoći. Brzo i jednostavno. U tu svrhu jednostavno
Ispunite obrazac za kontakt na ovoj internet stranici. Biće nam drago da nam se obratite!