Sajber bezbednost u industrijskoj automatizaciji više nije opciona – ona je neophodna. Kako industrija 4.0 napreduje, povezani sistemi se suočavaju sa sve većim rizicima od sajber napada i razvijanja propisa. Ovaj članak istražuje kako Festo obezbeđuje usklađenost i pouzdanost u oblasti sajber bezbednosti i bezbednosti proizvoda – i zašto je Zakon Evropske unije o sajber otpornosti (CRA) značajan za bezbednost industrijske mreže.
Sigurnost operativne tehnologije (OT) štiti sisteme koji kontrolišu industrijske operacije – obuhvatajući proizvodnju, robotiku, energetske mreže i kritičnu infrastrukturu. Budući da OT direktno upravlja fizičkim procesima, njegova zaštita je od vitalnog značaja za sigurnost, pouzdanost i neprekidnu proizvodnju.
Kako sajber napadi postaju sve sofisticiraniji, sigurnost proizvoda je sada ključna za obezbeđivanje OT bezbednosti. Povreda može zaustaviti operacije, oštetiti opremu, izazvati velike finansijske i bezbednosne rizike, i dovesti do potencijalnog gubitka podataka. To čini prilagođene strategije od suštinskog značaja za nasleđene sisteme, zahteve u realnom vremenu i konvergenciju IT i OT mreža.
Industrijski kontrolni sistemi (ICS) su hardverska i softverska rešenja koja prate, kontrolišu i automatizuju procese u industrijama kao što su proizvodnja, energija, prečišćavanje vode i transport. Ključne komponente uključuju SCADA sisteme za daljinski nadzor, distribuirane kontrolne sisteme (DCS) za centralizovanu kontrolu postrojenja, PLC-ove za specifične fabričke zadatke i HMI koji omogućavaju operaterima da vizualizuju i upravljaju procesima. Pored obezbeđivanja bezbednih i efikasnih operacija, ICS su od ključnog značaja za odbranu od sajber napada koji mogu poremetiti osnovnu infrastrukturu. Zakon o sajber otpornosti (CRA) naglašava ovu hitnost, a Festo će osigurati sigurnost proizvoda i podržati kupce usklađenim i pouzdanim rešenjima za automatizaciju.
Zakon o sajber otpornosti EU je propis osmišljen da osigura da su svi povezani proizvodi sa digitalnim elementima - hardverom i softverom - sigurni po dizajnu, sigurni po defaultu i sigurni tokom svog životnog ciklusa. Odnosi se na proizvođače, uvoznike i distributere koji takve proizvode stavljaju na tržište EU.
Ključne obaveze obuhvataju:
15202711Potpuna usklađenost postaje obavezna . . godine, uz kazne do miliona ili 2,5% globalnog prometa za nepoštovanje.
Više o EU CRA
"Nova regulativa zahteva stalna bezbednosna ažuriranja. Takođe podstiče transparentnost o rizicima kibernetičke sigurnosti. Ovo pomaže organizacijama da održe jaku zaštitu tokom životnog ciklusa proizvoda. "
Eberhard Klotz, direktor prodaje za industriju 4.0 i digitalizaciju
Festo hardver i softver sa digitalnim interfejsima – kao što su PLC-ovi, rubni računari, terminali ventila, kontroleri pokreta, inženjerski alati i analitičke aplikacije zasnovane na AI – podležu CRA. Da bi podržao usklađenost sa CRA, Festo nudi alat otvorenog koda za kreiranje, uređivanje i validaciju CycloneDX SBOM-a, pomažući korisnicima da dokumentuju korišćene softverske komponente i otkriju ranjivosti. Pomažemo proizvođačima mašina, distributerima i uvoznicima da upravljaju usklađenošću sa CRA o rokovima, dokumentaciji i sigurnosti.
Iako još uvek nijedan proizvod nije usaglašen sa CRA, Festo poseduje IEC 62443-4-1 sertifikat za bezbedan razvoj, revidiran od strane TUV Sud, i primenjuje metode analize pretnji i rizika (TARA) kako bi identifikovao moguće rizike prilikom korišćenja naših proizvoda i ublažio ih. Obezbeđujemo da do decembra 2027. kupci mogu sa sigurnošću da koriste Festo rešenja u skladu sa propisima EU.
Pogledajte Festo na GitHub-uCRA utiče na sve uloge u automatizaciji: OEM moraju dokazati da se mašine pridržavaju, integratori su odgovorni za sigurne komponente, operateri zahtevaju osiguranje kontinuiteta, a službenici za nabavku moraju proceniti spremnost dobavljača. Najveći izazov je neizvesnost oko sertifikacije, životnog ciklusa proizvoda i nabavke, kojima se bavimo transparentnošću i dokumentovanim merama. Festo se usklađuje sa ISO/IEC 29147 i ISO/IEC 30111.
Ranjivosti se mogu prijaviti našem timu za odgovor na bezbednosne incidente proizvoda (PSIRT) putem kontakt obrasca ili e-pošte na psirt@festo.com, a na našoj veb stranici transparentno objavljujemo objavljene savete sa poznatim i fiksnim ranjivostima.
☑ Razumeti kako CRA utiče na mašine, operacije i nabavku.
☑ Potvrdite spremnost svojih dobavljača za CRA sada – ne čekaj 2027.
☑ Koristite Festove savete, izjave i bezbednosnu dokumentaciju za planiranje.
☑ Ostanite usklađeni sa IEC 62443 i CRA zahtevima kako biste izbegli rizike usklađenosti.
☑ Oslonite se na Festo kao svog pouzdanog partnera u bezbednosti proizvoda.
Zanima vas Zakon o sajber otpornosti i njegov uticaj na automatizaciju? Pogledajte naše video snimke "Zakon o sajber otpornosti – objašnjeno u 5 minuta" i "Omogućavanje tehnologija - veliki podaci, oblak i sajber bezbednost" na našem onlajn portalu za učenje Festo LX da biste brzo razumeli osnove CRA i kako se pripremiti kao proizvođač za usaglašenost.
Na Festo LX video snimke