AirJelly

Prvi objekat za letenje u zatvorenom prostoru sa peristaltičkim pogonom

Meduza AirJelly ima osam prilagodljivih krakova da bi joj pokreti što više nalikovali onima kod biološkog modela. Oni apsorbuju snagu električnog pogona zahvaljujući kojem veštačke meduze mogu da lebde po principu potiskivanja. Za razliku od svog pandana iz prirode, AirJelly ne klizi kroz vodu, već kroz vazduh.

AirJelly pripada lakoj kategoriji: sa prečnikom od 1,35 m i visinom od 2,20 m, leteći objekat teži samo 1,3 kg. Uz centralni električni pogon, telo sadrži i baterije i balon punjen helijumom koji obezbeđuje potreban uzgon. Upravljanje u trodimenzionalnom prostoru odvija se prenosom težine. U kombinaciji sa peristaltičkim pogonom, meduza na daljinsko upravljanje može da lebdi u bilo kom smeru.

Jedinstveni letački manevri zahvaljujući efektu Fin Ray Effect®

Za dizajn osam krakova, naši programeri se oslanjaju na prirodni mehanizam delovanja: Fin Ray Effect®. Svaki krak se sastoji od naizmeničnog zateznog i kompresionog boka koji su zglobno povezani rebrima. Ako se bok pritisne, geometrijska struktura se automatski savija suprotno smeru sile. To letećoj meduzi omogućava da se kreće kroz vazduh po principu potiskivanja, baš kao i njen biološki model.

To je bio pravi vrhunac naše mreže Bionic Learning Network jer takav peristaltički pogon dotada nije bio poznat u istoriji letenja.


Ovaj projekat je deo Bionic Learning Network – gde se priroda susreće sa tehnologijom


Zajedno sa institutima, univerzitetima i partnerima, istražujemo biološke principe u cilju razvoja inovativnih ideja i rešenja za našu osnovnu delatnost u tehnologiji automatizacije i tehničkog obrazovanja. Saznajte više o Bionic Learning Network-u ili otkrijte druge uzbudljive teme o Festu na našem blogu.

Na blog