BionicOpter

Inspirisan letom vilinog konjica

Zahvaljujući lakoj konstrukciji i integraciji funkcija moguće je: izradom BionicOpter-a naša mreža Bionic Learning Network je tehnički implementirala veoma složena svojstva letenja vilinog konjica. Poput svog prirodnog modela, ultra laki leteći objekat može da manevriše u svim smerovima, da leti u mestu i bez mahanja krilima. Po prvi put model može da savlada više uslova leta nego helikopteri, motorni avioni i jedrilice zajedno.

Visoko integrisana laka konstrukcija

Jedinstveno ponašanje u letu omogućeno je konstrukcionim pristupom koji je već odigrao važnu ulogu u SmartBird-u: komponente, kao što su senzori, aktuatori i mehanika, kao i tehnologija upravljanja i regulacije, ugrađene su u veoma malom prostoru i međusobno usklađene.

Sa rasponom krila od 63 cm i dužinom tela od 44 cm, veštački vilin konjic teži samo 175 grama. Krila su izrađena od okvira od karbonskih vlakana i prekrivena tankim filmom. U grudnom košu su integrisani baterija, devet servomotora i moćni ARM mikrokontroler, kao i senzori i bežični moduli. Struktura izrađena od elastičnog poliamida i terpolimera čini celokupan sistem fleksibilnim, ultralakim, ali i izuzetno robusnim.

Trinaest stepena slobode za jednokratne letačke manevre

Osim kontrole zajedničke frekvencije mahanja i rotacije pojedinačnih krila, u svakom od četiri krila koristi se kontrola amplitude. Zakretanje krila određuje smer potiska. Kontrola amplitude može da se koristi za regulaciju snage potiska. Vilin konjic kojim se upravlja pametnim telefonom u kombinaciji može da zauzme gotovo bilo koji položaj u prostoriji.

Sigurnost procesa i komunikacija u realnom vremenu

Bilo da je reč o bioničkim nosiocima tehnologije ili svakodnevnom industrijskom životu: za nas je princip trajne dijagnostike garancija operativne pouzdanosti i stabilnosti procesa. Tokom leta softver kontinuirano beleži podatke senzora, procenjuje ih u stvarnom vremenu i na taj način prepoznaje složene događaje i kritična stanja.


Ovaj projekat je deo Bionic Learning Network – gde se priroda susreće sa tehnologijom


Zajedno sa institutima, univerzitetima i partnerima, istražujemo biološke principe u cilju razvoja inovativnih ideja i rešenja za našu osnovnu delatnost u tehnologiji automatizacije i tehničkog obrazovanja. Saznajte više o Bionic Learning Network-u ili otkrijte druge uzbudljive teme o Festu na našem blogu.

Na blog