SupraCube

Kompaktan i samostalan lebdeći modul

Da bi levitirali, superprovodnici se moraju trajno držati ispod njihove prelazne temperature. Zbog toga su primene sa superprovodljivošću do sada zahtevale relativno veliku količinu prostora zbog integrisanog hladnjaka, ili im je vreme rada bilo ozbiljno ograničeno. Sistemom SupraCube prvi put predstavljamo koncept u kojem se superprovodna jedinica može odvojiti od električnog hladnjaka i raditi samostalno i do dva sata. Kompaktna tehnologija omogućava beskontaktno kretanje i rukovanje predmetima – idealno za industrije u kojima su čišćenje i čistoća od velike važnosti, na primer automatizacija laboratorija, biotehnologija ili proizvodnja poluprovodnika.

Kod sistema SupraCube magnetno lebdenje je svedeno na ono osnovno: pasivnu magnetnu baznu jedinicu sa spojenim nosačem za lebdenje iznad nje. Modularna struktura sistema omogućava hlađenje superprovodnika na -210 °C pre nego što se rashladna jedinica automatski isključi i SupraCube odvoji od nje na do dva sata.

Odvajanje hlađenja i superprovodnika

Nakon što se ohladi i odvoji od hladnjaka, SupraCube je spreman za korišćenje: montiran na kraj robotske ruke, paralelno povezan sa drugim komponentama SupraCube na transportni sistem ili za korišćenje u susednoj sigurnosnoj laboratoriji. Stabilna lebdeća veza između magnetnog nosača i superprovodnika omogućava udaljenosti od deset milimetara i više – puno prostora za pregradne zidove kojima mogu biti ograđena čista ili sterilna radna okruženja.

Iz toga proizilazi veliki broj mogućih aplikacija, na primer:

  • Transport i obrada pločica za izradu čipova u uslovima čistog prostora
  • Otvaranje i punjenje specijalnih posuda za osetljive tečnosti, koje se nakon toga zamrzavaju
  • Automatizovano pipetiranje i beskontaktno merenje težine pod najzahtevnijim laboratorijskim uslovima

Energetska efikasnost i drugo

Dok je SupraCube u upotrebi, priključna stanica, koja sadrži električni kriohladnjak i napajanje, može uzastopno napajati druge module kako bi osigurala besprekornu dostupnost. Tokom rada, SupraCube je potpuno autonoman i ne troši nikakvu energiju niti zahteva računarsku snagu za kontrolu levitacije. Zahvaljujući genijalnoj izolaciji, superprovodljivost ostaje netaknuta čak i nakon stajanja do dva sata.

Pošto je SupraCube potpuno pasivan, nema kablova koji smetaju i nema vibracija ili električnih šumova koji bi mogli da utiču na osetljive primene. Levitacija se postiže bez grejnih površina, tako da se roba osetljiva na toplotu ne oštećuje i nema potrebe za složenim hlađenjem.