SupraMotor

Superprovodni kompaktni motor sa kandžastim polovima i statičkim hladnjakom

Osim koncepata automatizacije sa tehnologijom superprovodnika, za industrijske aplikacije istražujemo i superprovodne pogone – kao što je SupraMotor. Nosioca tehnologije SupraMotor, superprovodni motor sa kandžastim polovima i statičkim hladnjakom, prvi put smo predstavili 2018. godine. Odlikuje se veoma kompaktnim dizajnom, velikim statičkim momentom i izdržljivim, električnim direktnim hlađenjem.

Prenos električne energije bez gubitaka

Pogon koristi efekat koji omogućava da se električna energija prenosi bez gubitaka unutar superprovodnika hlađenog na odgovarajući način. To omogućava stvaranje jakog magnetnog polja sa veoma jakim strujama. SupraMotor ima visok kapacitet preopterećenja i veoma je pogodan za primene u trajnom režimu rada. Zahvaljujući superprovodnim zavojnicama bez otpora, pregrevanje je gotovo nemoguće.

Mala potrošnja energije

Motor posebno efikasno radi pri malom broju obrtaja sa veoma velikim obrtnim momentima. Ako je potrebno držati teret, pogon ne troši energiju čak ni pri maksimalnom statičkom momentu. Ukupni energetski zahtevi takođe su niski: dok je izlazna snaga motora u dvocifrenom rasponu kilovata, za hlađenje je potrebna samo energija u niskom trocifrenom rasponu vati.

Motor trenutno može da radi samo sa malim faznim strujama jer do sada dostupni feromagnetni materijali ne mogu da apsorbuju veće gustine magnetnog protoka. Međutim, daljim istraživanjima bi se mogli iznaći novi koncepti i materijali koji bi u potpunosti mogli da iskoriste kapacitet superprovodnika od preko 100 ampera.