Brojke, podaci, činjenice

Kratak pregled kompanije Festo

Kompanija Festo je istovremeno globalni igrač i nezavisna porodična kompanija sa podružnicama u oko 60 zemalja. Obezbeđujemo tehnologiju automatizacije i rešenja tehničkog obrazovanja za više od 35 sektora.

Osnivanje

  • 1925. u gradu Esslingen am Neckar

Promet (koncern)

  • 3,45 milijarde evra

Broj zaposlenih (koncern)

  • Oko 20.600 zaposlenih širom sveta

Oblasti poslovanja

  • Automatizacija: tehnologija automatizacije
  • Didaktika: sistemi obuke, osposobljavanje i konsalting

Klijenti kompanije Festo

  • Automatizacija: više od 300.000 klijenata iz oblasti industrije u 176 zemalja
  • Didactic: oko 56.000 kupaca širom sveta

Udeo u istraživanje i razvoj

  • Oko 8 % prometa

Asortiman

  • Oko 36.000 kataloških proizvoda u nekoliko stotina hiljada varijanti
  • oko 10.000 rešenja prilagođenih klijentima godišnje
  • Pneumatska, servo-pneumatska i električna tehnologija automatizacije
  • LifeTech sa medicinskom tehnikom i automatizacijom laboratorija
  • Rešenja za razvoj kvalifikacija specifičnih za industriju i konsalting u industriji

Podružnice

  • U oko 60 zemalja

Filijale

  • Preko 250 filijala

Distibuteri

  • Ovlašćena predstavništva u još 40 zemalja

Servisne usluge širom sveta

  • U 176 zemalja

Sertifikati kvaliteta

  • ISO 9001 (od 1990)
  • PED 97/23/EC, Module D1 za rezervoare pritiska (od 2004)
  • ISO/IEC 80079-34 od 2013., za proizvode za područja sa zaštitom od eksplozije (2004-2013 u skladu sa EN 13980)
  • ISO 13485 (od 2015)

Ekološki sertifikati

  • ISO 14001 (od 1999)
    (EMAS I 1996 – 2002)

Sertifikat koncerna u razvojnoj, proizvodnoj i logističkoj mreži

  • 15 lokacija prema ISO 9001
  • 15 lokacija prema ISO 14001
  • 2 lokacije prema OHSAS 18001
  • 9 lokacija prema ISO 13485

Sertifikati u prodajnim kompanijama

  • 58 prodajnih kompanija prema ISO 9001