Motion aplikacije za maksimalnu fleksibilnost

Brojni proizvodi, funkcije i celi paketi rešenja za regulisanje pneumatskog kretanja, pritiska i protoka integrisani su u Festo Motion Terminal. Tehnologija jednog ventila, kontroler visokih performansi i pametne aplikacije kombinovani su tako da vam pruže maksimalnu fleksibilnost i povećaju vašu produktivnost. Model licence za aplikacije možete naći u nastavku nakon opisa aplikacija.


Integracija funkcija u najužem prostoru

Aplikacije su ključ za širok raspon opcija u oblasti ventilskih grupa. Zahvaljujući njima

  • smanjuje se složenost vašeg sistema,
  • vaši inženjerski procesi se ubrzavaju,
  • vaša vremena opremanja su svedena na minimum i
  • vaši proizvodi brže dolaze na tržište.

Flow control

Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.

Funkcije višesm

Maksimalna fleksibilnost za posebne mašine ili serijske sisteme. Standardnu funkciju višesmernog ventila možete menjati koliko god je potrebno, na primer sa 4/2 na 4/3 ili 3/2, čak i tokom rada. To vam omogućava da jednim pritiskom dugmeta odgovorite na veliki broj zahteva.

Prop. višesm. ventil

Po prvi put možete proporcionalno kontrolisati sve funkcije višesmernog ventila koristeći odabrani stepen otvaranja između 0 i 100%. Za glatko pokretanje, na primer, možete čak odrediti koliko dugo proces treba da traje.

Proportional pressure regulation

Control pressure and vacuum digitally – simultaneously and individually on up to 16 independent channels. With one VTEM you can thus replace 16 pressure regulators and make great savings on hardware and space. At the same time, you can also significantly minimise pipe routing and wiring effort and reduce potential sources of errors.

Model-based proportional pressure regulation

Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.

Priguš. dovoda i odvoda vazduha

Hoćete da izbegnete dugotrajna ručna podešavanja i izbacite zasebne prigušne povratne ventile?

Funkcija prigušivanja dovoda i odvoda vazduha omogućava vam praktično i brzo podešavanje brzine pritiskom na dugme, bez rizika od neovlašćene manipulacije. To vam omogućava programiranje varijabilnih redosleda pokreta sa različitim podešavanjima ventila za kontrolu protoka.

ECO ciklus rada

Potrošnja energije u zavisnosti od opterećenja

Aplikacija „ECO ciklus rada“ sada se može koristiti za automatsko smanjenje potrošnje pneumatske energije na nivo koji je stvarno potreban za pokret. To smanjuje potrošnju energije na minimum za jednostavne zadatke kretanja koji ne zahtevaju nikakvu dodatnu silu u krajnjem položaju. Pogledajte kako to funkcioniše na primeru naprave za potiskivanje drvenog bloka.

Standardni rad

Standardni ventil snabdeva mrežu komprimovanog vazduha sa 6 bara. Na kraju pokreta, u pogonskoj komori stvara se puni dovodni pritisak od 6 bara bez obzira na teret koji se pomera – kao što se vidi u donjem delu na animaciji.

ECO ciklus rada sa Festo Motion Terminalom: za uštedu energije do 70%

Mreža komprimovanog vazduha snabdeva Festo Motion Terminal sa 6 bara. U zavisnosti od faze pokreta i opterećenja, stvarni pritisak u pogonu se smanjuje na nivo pritiska potreban za kretanje putem prigušene ventilacije. To se može videti u gornjem delu animacije.

  • Tokom faze kretanja: ograničenje pritiska u zavisnosti od opterećenja zahvaljujući prigušenoj ventilaciji bez prigušnih povratnih ventila
  • Na kraju pokreta: dovod komprimovanog vazduha se isključuje. Pogon radi sa minimalnim potrebnim pritiskom, npr. 4 bara. Pritisak se ne povećava na nivo dovodnog pritiska (6 bara) kao u standardnom radu.
  • Povratni hod bez opterećenja: nivo pritiska ovde je još niži – potrošnja se ponovo prilagođava opterećenju.

Specifikacija vremena rada

Povećajte svoju produktivnost značajno skraćujući vreme ciklusa. Ciljana kontrola pritiska i izduvnog vazduha povećava performanse vašeg pogona. Istovremeno postižete najviši nivo stabilnosti u radu. Kontinuiranim upoređivanjem zadatih i stvarnih zadatih vrednosti, parametri sistema se konstantno prilagođavaju. U slučaju uticaja, kao što su povećano trenje ili trošenje, sistem automatski prilagođava vrednosti. Brzo i jednostavno puštanje u rad obavlja se intuitivno i bez potrebe za prilagođavanjem podešavanja.

Izbor nivoa pritiska

Uštedite energiju podešavanjem pritiska i brzine pojedinačno za svaki proizvod. Čak možete i da pravite varijacije unutar jednog hoda: npr. brzo pokretanje, glatko kretanje do krajnjeg položaja, snažno utiskivanje i povratni hod koji štedi energiju sa smanjenim pritiskom. Podešavanjem postavke ventila za kontrolu protoka za izduvni vazduh, možete jednostavno kontrolisati brzinu, a istovremeno postići kraće vreme ciklusa.

Meko zaustavljanje

Pomerajte velike terete na veoma dinamičan način i usto smanjite vreme ciklusa za do 70%! Zahvaljujući mekom zaustavljanju možete postići nežne pokrete, posebno u krajnjem položaju – bez ikakvih prigušivača. To produžuje životni vek vašeg sistema, značajno smanjuje rad na održavanju i povećava vašu produktivnost. Osim toga, i Motion Terminal uči: svi parametri se stalno prilagođavaju da bi se osiguralo konstantno vreme rada i održale navedene zadate vrednosti.

Dijagnostika curenja

Zasebni dijagnostički ciklusi omogućavaju vam individualno otkrivanje i lociranje curenja u mreži komprimovanog vazduha. Unapred definisane granične vrednosti omogućavaju precizno i preventivno održavanje.

Pozicioniranje

Tokom zavrtanja vijaka ili tokom snabdevanja različitim radnim komadima cilindar se može slobodno postaviti u celom radnom hodu. Možete jednostavno kontrolisati pomeranje cilindra koristeći granične vrednosti za parametre brzine, ubrzanja i usporenja. Određivanjem graničnih vrednosti moguće je lagano prilaženje radnom području. Za odabrane serije do hoda od 500 mm.

Demo licenca – testirajte sve aplikacije Motion Apps!

Kupovinom Festo Motion Terminala dobijate i besplatnu demo licencu na 30 dana. Možete je iskoristiti za isprobavanje drugih pojedinačnih aplikacija: od izbora nivoa pritiska do pozicioniranja i mekog zaustavljanja.

Kupujete dodatne licence za aplikaciju? Nema problema!

Nakon što vam je isporučen Festo Motion Terminal treba vam još jedna aplikacija? Jednostavno je preuzmite pomoću ključa proizvoda na našem portalu App World!